Heldele GmbH

A Heldele formás töltőaljzatai

A Heldele formás töltőaljzatai  

Intelligens fedlap: a töltőaljzat csak az arra jogosultak számára nyitható

A Heldele GmbH Dél-Németország egyik vezető elektro- és kommunikációtechnikai szolgáltató vállalata. Székhelye Salach, kereken 500 munkavállalót foglalkoztat, és elektrotechnikai, informatikai és kommunikációtechnikai, valamint automatizálási termékeket, berendezéseket kínál és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

Ügyfélkörébe ipari üzemek mellett hivatalok és szellemi szabadfoglalkozásúak tartoznak. A megújuló energia területe is már régóta a vállalat érdekeltségi köréhez tartozik, mindezek ellenére – sváb egyszerűséggel – kézműves vállalkozásként tekintenek magukra. A fotovillamossági szektor partnereinek tudásközpontot hoztak létre, de emellett a Heldele az elektromobilitás területén is aktív.

Alkalmazás

EV Charge Controller a CAP-oszlopban  

Az EV Charge Controller (a képen bal oldalon) jól beleillik a keskeny CAP-oszlop házába

A Heldelénél az új töltőoszlop fejlesztői hamar megfogalmazták, hogy nem egyszerűen még egy új töltőoszlopot szeretnének piacra dobni. Ezért kommunikációs és elektrotechnikai fejlesztésekkel elérték, hogy a töltőállomás legyen interaktív és további kényelmi és tájékoztató funkciókkal könnyítse meg a járművezető dolgát.

Hogy termékük a szokványos oszlopoktól és töltőállomásoktól nagyban különbözzön, a Heldele neves ipari formatervezőt bízott meg. A cél az volt, hogy innovatív formanyelvet hozzanak létre, ami stílusával a végfelhasználók tetszését is megnyeri. Az eredmény: a „CAP“, az intelligens töltőoszlop-sorozat, jellegzetes Heldele-narancs színárnyalatban. Az elgondolás figyelembe veszi a Heldele töltőoszlopainak modularitását. Egyszerűen szerelhetők, és még a sokféle kialakítás ellenére is jellegzetesek.

A töltőberendezések gazdaságos kihasználtsága érdekében, és hogy minél több töltőoszlopot telepíteni lehessen, a Heldelének a töltőállomásokhoz olyan rendszerre volt szüksége, ami minden háttérkommunikációs, valamint vezérlési és felügyeleti funkciót ellát.

Megoldás

A burkolat alatt számos Phoenix Contact termék található; ezekkel az AC-töltés biztonságos és kényelmes. A kompakt kialakítás meggyőzte a Heldele fejlesztői csapatát és projektvezetőjét, Georg Thomast, hogy a Phoenix Contact EV Charge Controller vezérlőjét építsék termékükbe. A FI-relé méretű készülék a járművel való teljes kommunikációt vezérli („handshaking”) és minden egyéb töltéshez kapcsolódó feladatot is átvesz, mint például dugaszreteszelés, kioldás és jelzés.

Az igény szerint beépített ILC 150 ETH vezérlő és az UMTS/HSPA mobilhálózati router a legkülönbözőbb alkalmazásokat is lehetővé teszi. A nyilvános töltőaljzat és a AC-töltőcsatlakozó a csomag része. A Phoenix Contact szoftverkönyvtáraiból a Heldele munkatársai ügyfélre szabott szoftvert fejlesztettek a kiszolgáló és a töltőállomás közötti kommunikációhoz, a felhasználó azonosításához, a rendeléskövetéshez, a töltési előzményekhez és az elszámoláshoz.

Összegzés

EV Charge Controller  

Az EV Charge Controller minden vezérlési funkciót ellát

Az EV Charge Controller az IEC 61851-1 szabvány szerinti 3. üzemmódú töltési folyamatot felügyeli és vezérli. Mivel minden töltésvezérlési funkciót egyetlen készülékben egyesítettek, így nincs szükség a töltőállomáson másik vezérlőre.

Az EV Charge Controller a készülékház előlapján található DIP-kapcsolóval konfigurálható. A legkülönbözőbb alkalmazásokat tíz különböző DIP-kapcsoló teszi lehetővé: egyszerű fali dobozként, önálló és hálózatban működő töltőoszlopként is bevethető. A maximális áramerősség 5 és 80 A között forgókapcsolóval beállítható. A további digitális bemenetek egyéb alkalmazási lehetőséget biztosítanak.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás