Az elektromos autók töltésmegoldása sok funkciót kínál kis térben is

Áttekintés

2-es típusú AC jármű-töltőcsatlakozó  

Az AC jármű-töltőcsatlakozó segítségével az elektromos jármű váltakozó árammal tölthető

  • Az elektromobilitás egyre jobban terjed, amiben Hollandiának a jól kiépített infrastruktúrájával vezető szerepe van.
  • Holland vállalatok, mint amilyen az Allego és a Van der Sijs különleges energiamenedzsment funkcióval rendelkező intelligens töltőpontokat fejlesztenek.
  • Az EV Charge Control Advanced töltésvezérlő vezérli és felügyeli az elektromos autók töltését a háromfázisú hálózaton és kicseréli az adatokat a központi vezérlővel.
  • Az Allego és a Van der Sijs cég is a Phoenix Contact megoldása mellett döntött a rugalmas használat és a fontos ipari szabványok teljesítése alapján.

Ügyfélprofil

Az Allego cég, amelyet 2013-ban alapított az Alliander energiaszolgáltató, testreszabott töltésmegoldásokat és ezzel kapcsolatos infrastruktúrát dolgoz ki közösségeknek, vállalkozásoknak és közlekedési vállalatoknak. Az Allego Hollandia mellett Belgiumban és Németországban is tevékenykedik azzal a célkitűzéssel, hogy minden felhasználó számára egyszerűen kezelhető, kedvező költségű, valamint mindenhol és minden időben rendelkezésre álló töltési lehetőséget bocsásson rendelkezésre.

Alkalmazás

Speciálisan az energiamenedzsmenthez kialakított töltőpontok  

Speciálisan kialakított töltőpontok: kompakt és funkcionálisan mégis teljesen egybe épített

A hollandiai Van der Sijs Techniek & Automatisering BV vállalat olyan energiamenedzsment rendszert dolgozott ki, amelynek segítségével az előállított áram szétosztható az elektromos autókra annak érdekében, hogy az energiakínálatot és -keresletet optimálisan össze lehessen hangolni és az elektromos hálózatban fellépő problémákat meg lehessen akadályozni.

A töltőrendszer további fejlesztése kapcsán a háttérrendszerhez (Backoffice) való csatlakoztatás – ahogyan azt az Allego nyújtja – döntő jelentőségre tett szert. Az Open Charge Point Protocol (OCPP), amelyet a nyilvános töltőoszlopokon az elektromos autók azonosítására használnak, egy ilyen háttérrendszert irányoz elő. A töltési folyamatokat felügyelő és kezelő, valamint a mindenkori felhasználói és elszámolási adatokat a szerződéses partner felé továbbító szabvány ugyanis nem pusztán egyetlen töltőponttal való kommunikációra van kialakítva. A töltőalkalmazásnak inkább energiamendzsment rendszerrel kell rendelkeznie.

Az Allego cég körkérdés formájában arról kérdezte az elektromos autók lehetséges vevőit, hogy hogyan kéne kinéznie egy töltőoszlopnak. A legtöbb résztvevőnek az volt a fontos, hogy a töltőpont lehetőleg kicsi és láthatatlan legyen. A visszajelzést az Allego a töltőpláza-rendszer fejlesztésénél figyelembe vette és meg is valósította. Az ehhez szükséges automatizálási komponenseket a Phoenix Contact nyújtja.

Megoldás

Kompakt töltőpont  

A töltőpont kialakítása a felhasználási lehetőségek sokféle változatát teszi lehetővé

A töltőpontok csak azt a technikát tartalmazzák, amelyre tényleg szükség van. Ide tartozik a töltőcsatlakozó aljzat (Socket Outlet), a reteszelés, valamint az RFID/NFC-csipek a töltési folyamat engedélyezéséhez és megkezdéséhez. A kis töltőoszlopokat az Allego speciálisan a szűk töltőhelyekhez tervezte meg. Ezek egy-, két- vagy négypontos változatként egy oszlopra, vagy egyedi töltőpontként falra szerelhetők fel.

Az EV Charge Control Advanced töltésvezérlő lényeges jelentőséggel bír a leírt rendszerben. Ez szolgálja az elektromos autók háromfázisú váltakozó áramú hálózaton történő IEC 61851-1 szabvány szerinti 3-as típusú töltésének vezérlését és felügyeletét. Egyidejűleg az EV Charge Control Advanced Modbus TCP/IP-n keresztül adatokat is cserél a központi vezérlővel. Itt egy ILC 370 ETH 2TX típusú Inline Controllerről van szó, amely viszont OCPP protokollon keresztül csatlakozik a háttérrendszerhez.

Az ILC 370 ETH 2TX rendszert időközben a nagyobb teljesítőképességű AXC 3050 Axiocontrol vezérlőre cserélték. Az eddigi max. 30 töltőpont helyett az AXC 3050 segítségével már max. 100  töltőpont vezérelhető.

A Van der Sijs cég szervizszerződést (SLA) kötött az Allegoval. Az ehhez szükséges 3G router biztonságos VPN kapcsolat felépítését teszi lehetővé IPsec alapon. Ezen a kapcsolaton keresztül az Allego szervizszakértői beléphetnek a központi és a töltésvezérlőbe.

Kapcsolószekrény az összes fontos komponenssel együtt  

Egyszerű integrálás az alkalmazásba az Ethernet interfészen keresztül

Az Allego és a Van der Sijs cég azért döntött a Phoenix Contact komponensei és rendszerei mellett, mert ezek rugalmasan alkalmazhatók és megfelelnek a vonatkozó fontos ipari szabványoknak.

„Az üzemkészen szállított készülékek mind a különféle gyártók elektromos autóival, mind pedig a fölérendelt rendszerrel kommunikálni tudnak”, magyarázza Henk Roest, a Van der Sijs automatizálási szakembere. „Ennek következtében az általunk kidolgozott energiamenedzsment rendszer képes a rendelkezésre álló energiát egyetlen, vagy akár közel végtelen számú elektromos autóra szétosztani”.

Összegzés

Patrick Langevoort, az Allego cég innovációs és termékmenedzsere nagy piaci lehetőséget lát a közösen kifejlesztett töltésmegoldásban: „Az általunk kidolgozott töltőpont lehetővé teszi a kívánt számú elektromos autó feltöltését olyan helyeken, ahol ez helyszűke miatt korábban nem volt lehetséges.”

Az Allego és a Van der Sijs szerint a további kihívás most abban áll, hogy a kidolgozott megoldással a szükséges méretgazdaságosságot elérjék. Ehhez Langevoort hozzáteszi még: „Az elektromobilitás piaca a kezdeti fázisában van. Ugyanakkor arra van szükség, hogy megfelelő töltőrendszereket kínáljunk gazdaságos feltételek mellett.”

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás