Túlfeszültség- és készülékvédelem LED-es világítási rendszerekhez

Túlfeszültség- és készülékvédelem LED-es világítási rendszerekhez

Megbízható védelem

A Phoenix Contact az Ön LED-es világítását igazi tartós megoldássá teszi.

A LED-es technika hosszú élettartamú megoldásokat tesz lehetővé a közutak és az objektumok megvilágítására. A túlfeszültségek okozta idő előtti kiesések jelentős mértékben csökkentik az energiatakarékos LED-es világításokban rejlő megtakarítási lehetőségeket. Ezeket gyakran az előtétkészülékek okozzák, amelyek érzékenyek a tranziens feszültségekre.

A LED-es védőkészülékeket úgy méretezik, hogy közvetlenül a világítótestbe vagy a kábelátvezető dobozba lehet szerelni őket. A megerősített szigetelésnek köszönhetően a II. védelmi osztályba tartozó alkalmazásokban is használhatók.

Előnyei

  • Egyszerű utólagos szerelés a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Rugalmas rögzítés integrált ékhornyokkal
  • Rugalmas használhatóság az I. és II. védelmi osztályú változatoknak köszönhetően
  • Nagy átütési szilárdság a kettős szigetelés révén
  • Sokféle felhasználási lehetőség a széles feszültségtartománynak köszönhetően

Védelem a világítási rendszerek túlfeszültség okozta károsodásai ellen

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő hivatkozás elvezeti Önt a LED-es világítási rendszerekhez való túlfeszültség- és készülékvédelmi termékekhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás