Nyomtatott áramköri csatlakozók LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

Nyomtatott áramköri csatlakozók LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

Hatékony és biztonságos vezetékezés

A Phoenix Contact rugalmas megoldásokat kínál a Wire-to-Board, Board-to-Board és a Wire-to-Wire csatlakozásokhoz.

Éljen a mindössze 5 mm magas, LED-es alkalmazásokhoz optimalizált PTSM sorozatú csatlakozódugaszok előnyeivel. Integráljon még több alkatrészt a legszűkebb helyekre, pl. egy nyomtatott áramköri lapra. Így installációs időt takaríthat meg a gyors direkt rugós csatlakozástechnikával.

Előnyei

  • Wire-to-board, board-to-board és wire-to-wire összekötők átfogó kínálata
  • Nagyteljesítményű direkt rugós csatlakozás max. 6 A áramerősségig
  • Nagy mechanikai biztonság a stabil oldalsó forrasztóhorgony révén
  • A kialakítás alkalmas az SMD és a THR eljárásokhoz

Három csatlakozási megoldás – egy kialakítás

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő hivatkozás elvezeti Önt a LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz való nyomtatott áramköri csatlakozókhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás