Csatlakozástechnika kompakt készülékelőlapok esetén

Több csatlakozási lehetőség szűk helyeken is

Több csatlakozási lehetőség szűk helyeken is

A kompakt dugaszolható csatlakozóink kis méretűek, így nem korlátozzák a készülékek előlapjainak kialakítási lehetőségeit.

A Phoenix Contact az előlapokba és készülékházakba optimálisan integrálható csatlakozókat és nyomtatott áramköri kapcsokat kínál. A helytakarékos reteszelés a kompakt házkialakítással új formatervezési és fejlesztési lehetőségeket tesz lehetővé.

Előnyei

  • helytakarékosság – a csökkentett méreteknek köszönhetően
  • könnyen szervizelhető – a kidobókarok könnyen hozzáférhetőek ("lock & release" rendszer)
  • csatlakozás és bontás optimális idő alatt – direkt rugós csatlakozás
  • nagyobb biztonság erős vibráció esetén is – innovatív reteszelés

Reteszelés és oldás – biztonságosan, helytakarékosan

Reteszelés és oldás – biztonságosan, helytakarékosan  

Reteszelhető-oldható DMFC-dugaszok és DMC-házak

A reteszelő rendszer dugaszoláskor automatikusan rögzíti a csatlakozót és biztosítja a kényelmes kioldást is ("lock & release"). A kompakt, reflow-forrasztáshoz alkalmas tüskesorok egyszerűen integrálhatók az SMT-folyamatba.

  • mindössze 13,25 mm-es beépítési magasság
  • direkt rugós csatlakozás ─ tömör és sodrott vezetékekhez
  • 1,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetig
  • raszterméret: 3,5 mm

Elülső vezetékcsatlakoztatás – a keskeny előlapokért

Optimális helykihasználás – sorolható kapcsokkal  

Sorolható SPT nyomtatott áramköri kapocs

a legnagyobb befogótér minimális külső méretekkel – ezt nyújtják az SPT-sorozat sorolható kapcsai.

  • kényelmes és gyors vezetőcsatlakoztatás direkt rugós csatlakozással
  • nagyvonalúan méretezett feliratozó felület
  • 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetig
  • egy irányból csatlakoztatható és bontható vezeték

Több vezeték csatlakoztatása – egyszerű és kompakt megoldás

Két vezeték, egy potenciál – egyszerű és kompakt megoldás  

Elülső vezetékcsatlakozás, két vezeték egy potenciálra – TVFKC-dugaszokkal

A TWIN-csatlakozókkal egyszerűen csatlakoztathat két vezetéket egy kapocshelyre – rendkívül helytakarékosan.

  • gyors csatlakozástechnika a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozással
  • egyszerű, kényelmes hurkolás, két vezeték egy kapocshelyen
  • 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetig

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról bővebb információkhoz juthat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160