Csatlakozástechnika SMT-gyártáshoz

Minőség és pontosság a legmagasabb igényekhez

Minőség és pontosság a legmagasabb igényekhez

A THR-alkatrészek bevonása az SMT-gyártásba leegyszerűsíti a részegységeinek gyártását és csökkenti a költségeit.

Az SMT-gyártósorok teljesen automatizált beültetési folyamatai gazdaságos és gyors gyártási eljárást jelentenek. Ehhez reflow-forrasztható csatlakozókat és nyomtatott áramköri kapcsokat kínálunk – közvetlenül a gyártáshoz kialakított formával, anyagválasztással és csomagolási móddal.

Előnyei

  • Egyetlen folyamat a kétféle alkatrészhez – a THR- és az SMD-technika alkalmazásával
  • költségmegtakarítás − az SMT-gyártási eljárásba való integrálás révén
  • automatizált beültetési folyamatok – a termeléshez optimalizált csomagolások hevederben vagy tálcán

Precíziós tüskesorok – a megnövelt tűréskövetelményekhez

Automatikus nyomtatott áramkör beültetés THR-alkatrészekkel  

Automatikus nyomtatott áramkör beültetés THR-alkatrészekkel

A Phoenix Contact THR-alkatrészei megfelelnek az IEC 61760-3 szabvány előírásainak az érintkezők pozíciótűrésére vonatkozóan. A magas követelményszintű alkalmazásokhoz rendkívül pontos tüskesorokkal egészítettük ki a termékválasztékunkat.

  • A tüskék hegyének nulla helyzetéhez képest a pozíció eltérése kisebb, mint +/- 0,1 mm.

Igényes minőség

Magas hőmérsékletű MKDS-HT NYÁK-kapocs  

Magas hőmérsékletű MKDS-HT NYÁK-kapocs

A THR nyomtatott áramköri kapcsokat az IPC/JEDEC J-STD-020 szabványok szerint minősítjük. Mind az anyag, mind a kialakítás révén használható a reflow-kemence, 260 °C-ig terjedő klasszifikációs hőmérsékletű forrasztási profilokkal.

M12-es beépíthető csatlakozó THR-alkalmazáshoz

M12-es érintkezőtartó reflow-forrasztáshoz  

M12-es érintkezőtartó reflow-forrasztáshoz

A THR-képes M12-es készülékcsatlakozók az SMD-alkatrészekkel azonos eljárással és azonos feltételek mellett ültethetők és forraszthatók a nyomtatott áramköri lapra.

A folyamathoz kialakított forma és az automatáknak megfelelő csomagolás gondoskodik az egyszerű és gyors feldolgozásról, a pick & place beültetési folyamatról.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

A furatszereléses reflow-forrasztás (THR)

Gyors, költségkímélő és teljesen automatizálható eljárás.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás