Olaj-, gáz- és vegyipari csatlakozástechnika

Ex a biztonsághoz!

Ex a biztonsághoz!

Az ex-engedélyezésű nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók termékkínálatát a robbanásveszélyes területek speciális igényei szerint alakítottuk ki.

A Phoenix Contact ex-engedélyezésű nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók termékkínálatát a robbanásveszélyes területek speciális igényei szerint alakítottuk ki. Ezzel eleget tesznek pl. az olaj-, gáz- és vegyipar alkalmazási követelményeinek.

Előnyei

  • flexibilitás a készülékek tervezésénél – az átfogó csavaros és rugós csatlakozású termékválasztékkal
  • sokoldalúan alkalmazható – dugaszolható és nem dugaszolható termékekkel
  • alkalmazható veszélyes területeken – a magas biztonsági követelményre, Ex e engedélyezve

Átfogó termékkínálat ex-engedéllyel

Dugaszolható csatlakozók ex-engedéllyel  

Nyomtatott áramköri kapcsok ex-engedéllyel a nagy biztonság érdekében

Dugaszolható és nem dugaszolható megoldások közül is választhat. A nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók fix csatlakozóháza hullámforrasztási folyamatokhoz is alkalmas.

A szükséges flexibilitáshoz a vezetők alábbi csatlakozási lehetőségei állnak rendelkezésre:

  • csavaros csatlakozás
  • direkt rugós csatlakozás
  • rugós csatlakozás

Figyelem, robbanásveszély!

Robbanásveszély  

Robbanásveszélyt az éghető anyagok, az oxigén és a gyújtóforrás együttes jelenléte okozhat.

A legfontosabb az embereket, a gépeket és az épületeket biztonságban tudni, valamint a környezetet óvni. Ezért a robbanások megelőzése különösen fontos. Robbanásveszélyt az éghető anyagok, az oxigén és a gyújtóforrás együttes jelenléte okozhat.

A termékek típusengedéllyel rendelkeznek az IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7 szabványoknak megfelelően, ezek írják le a robbanásveszélyes légkörben működő készülékek követelményeit.

Engedély

Éghető anyaggáz, köd, folyadék, por
Gyújtószikra-mentességi besorolásEx e (fokozott biztonság)
KészülékcsoportII
Készülékkategória2 GD
Készülékvédelmi szintGb (éghető anyagok alkalmi jelenléte)
GázcsoportIIC (gyújtási energia < 60 μJ)
Kiegészítő feltételekU (típusengedély – a termék önmagában nem alkalmazható)

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás