Csatlakozástechnika napelemes rendszerekhez

Napelemes rendszerek biztonságos kábelezése

Napelemes rendszerek biztonságos kábelezése

Csatlakoztasson AC-, DC- és adatvezetékeket a helyszínen, célszerszám nélkül, biztonságosan.

Az egyedülálló SUNCLIX csatlakozórendszerrel egyszerűen és biztonságosan kötheti össze a helyszínen a fotovillamossági modulokat, generátor-csatlakozódobozokat és invertereket. A SUNCLIX mini különösen kompakt DC-csatlakozórendszerét az épületszerkezetbe integrált napelemes rendszerekhez ajánlunk.

Előnyei

  • Minden egy kézből – az AC, DC, jel- és adatvezetékek teljes körű csatlakozóválasztékával
  • Gyors és biztonságos konfekcionálás célszerszám nélkül – gyorscsatlakozással
  • A fotovillamos berendezések jövőbe mutató kábelezése – akár 1500 V feszültséget is elviselő komponensekkel
  • Nagy rugalmasság – a 2,5 – 16 mm² keresztmetszetű kábelekhez való csatlakozási megoldások révén
  • Tartós és biztos csatlakozás – vizsgált és tanúsított komponensekkel

DC-csatlakozódugaszok – modultól inverterig

Konfekcionálható SUNCLIX DC-csatlakozódugaszok

Szerszám nélkül konfekcionálható SUNCLIX DC-csatlakozódugaszok

Az egyrészes DC-csatlakozókkal és a megfelelő fali átvezetésekkel egyszerűen és biztonságosan kábelezheti be rendszerét a helyszínen. Vezesse be a lecsupaszított eret a rugós kapocsba, zárja a rugót és kész − ilyen egyszerű a SUNCLIX.

  • 1500 V feszültségig
  • 65 A áramerősségig
  • 2,5 – 16 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozás

AC-csatlakozódugaszok – az invertertől a betáplálásig

Konfekcionálható SUNCLIX mini DC-csatlakozódugaszok homlokzati napelemekhez

Szerszám nélkül konfekcionálható SUNCLIX AC-csatlakozódugaszok

A SUNCLIX AC-csatlakozódugaszok kényelmes, szerszám nélküli rugós csatlakozást kínálnak a 3 pólusú AC-vezetékek számára a szolár inverterekhez. Így egészen a betáplálásig folyamatosan használhatja az egyedülálló, rugós technikájú SUNCLIX rendszert.

  • 300 V feszültségig
  • 25 A áramerősségig
  • 2,5 – 6 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozás

Miniatűr DC-dugaszrendszer épületbe integrált napelemes technikához

Csatlakozódoboz kristályos modulokhoz

SUNCLIX mini – a kompakt DC-vezetékezésért

A napenergiát nemcsak a tetőkön, hanem az épületek teljes felületén be lehet fogni. Ehhez az energianyerési trendhez kínál a Phoenix Contact a SUNCLIX mini révén egy különösen kompakt DC-dugaszrendszert 1000 V feszültségig.

  • DC-csatlakozó mindössze 11 mm átmérővel és gyorscsatlakozással
  • Modul csatlakozódoboz a homlokzatmodulba való integráláshoz
  • DC-ágdióda a visszáramok elkerülésére

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás