Gép- és berendezésgyártás

Gép- és berendezésgyártás

Biztonságos kommunikáció világszerte

Az Ön gépgyártási követelményeihez illeszkedő innovatív termékek és szolgáltatások.

Az Ön alkalmazása: távkarbantartás

A tervezéstől a szállításon és üzembe helyezésen át az értékesítés utáni támogatásig: átfogó szolgáltatás a gép teljes életciklusa alatt, ami a gép- és berendezésgyártás egyik elengedhetetlen üzleti feltételévé vált.

A gépek és termelőberendezések rendelkezésre állásának és termelékenységének távdiagnosztika és távkarbantartás általi optimalizálása ebben egyre fontosabb szerepet játszik, és további forgalomnövekedést eredményez. Ezek megvalósításához biztonságos távoli kapcsolatra van szükség a gépekkel és berendezésekkel, egységes és következetes koncepció alapján, amely széles körben elfogadott az üzemeltetéssel foglalkozó ügyfelek körében.

A mi megoldásunk: biztonságos összeköttetés

Biztonságos távkarbantartás  

Biztonságos távkarbantartás a gépgyártásban

A Phoenix Contact az mGuard technológiával olyan interneten vagy mobilhálózaton keresztüli biztonságos távkarbantartási megoldást kínál, amelyet szoftver telepítése nélkül, átlátható módon lehet integrálni a gépekbe és berendezésekbe.

A bevált mGuard készülékek nagyobb ráfordítás nélkül minden környezetben alkalmazhatók az operációs rendszerektől függetlenül, és nincs szükség a berendezés vagy a környező hálózat konfigurációjának módosítására sem. A maximális biztonságot a tűzfal- és VPN-technológia (virtuális magánhálózat) kombinációja garantálja, ami minden mGuard készülékben megtalálható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás