Gép- és berendezés-üzemeltetők

Gép- és berendezés-üzemeltetők

Biztonság és rugalmasság

A legmagasabb szintű rendelkezésre állást lehetővé tevő biztonságos kommunikációs megoldásokat kínálunk.

Az Ön alkalmazása: termelőrendszerek védelme a zavarások és leállások ellen

A jogosulatlan hozzáférés vagy kártékony szoftverek által okozott zavarok vagy termeléskiesések nagy gazdasági kockázatot jelentenek a hálózatba kötött rendszerekben. Az érzékeny termelőrendszereket gyakran nem védik megfelelően az ilyen veszélyek ellen, különösen akkor, ha ezek a belső hálózatban keletkeznek.

Ezeket külső hardverek által bevitt kártékony szoftverek okozhatják, például egy szerviztechnikus tevékenysége során, vagy akár véletlen hibás adatbevitel miatt. Ezért fontos, hogy a termelőrendszereket védeni kell a nem kívánt belső és külső hozzáférés ellen, illetve meg kell akadályozni a keletkezett károk terjedését.

A mi megoldásunk: biztonságos hálózati koncepciók és Security Appliances

Szegmentált termelőhálózat  

Hálózat-szegmentálás az mGuard Security Appliances alkalmazásával

A Phoenix Contact erre a célra hálózati koncepciókat kínál, amelyek az irodai hálózatot leválasztják a termelő hálózatról, valamint mélyre hatoló biztonsági architektúrát (Defense in Depth) tesznek lehetővé.

A termelőhálózat szegmentálásával meg lehet akadályozni a kártékony szoftverek továbbterjedését. A Phoenix Contact ezen kívül az mGuard Security Appliances termékekkel olyan tűzfal-koncepciókat is kínál, amelyek ellenőrzik és szűrik a hálózat adatforgalmát, így védik a szórt és a hibás adatcsomagok ellen. Az mGuard Device manager felügyeleti szoftverrel ezen felül biztosítható a hálózat készülékeinek egységes konfigurálása és egyszerűbb adminisztrálása.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás