Ipar és kritikus infrastruktúra

Ipar és kritikus infrastruktúra

Hatékonyság és biztonság

Biztonsági termékek és megoldások a megbízható üzemeléshez.

Az Ön alkalmazása: kiesésbiztos rendszer

Az Ethernet és a TCP/IP információtechnológiai szabvány időközben nagy sebességgel hódítja meg az ipari hálózatok világát is Ezzel együtt nő a hálózatba kapcsolt vezérlő- és automatizálási rendszerek sebezhetőségével és biztonsági kockázataival kapcsolatos tudatosság is.

A széles körben használatos irodai megoldások azonban az ipari hálózatbiztonság céljára nem alkalmasak, mert a klasszikus IT-világtól eltérően, itt a védelem elsődleges célja a rendszerek rendelkezésre állásának fenntartása. További elem az adatkommunikáció integritása és bizalmassága. A feldolgozóüzemeknek és a kritikus infrastruktúrák üzemeltetőinek ezért védett helyi ipari hálózatokra és IP-hálózatokon (mint pl. az internet) keresztüli biztonságos távösszeköttetésekre van szükségük.

A mi megoldásunk: átfogó biztonsági koncepciók

mGuard az eljárás- és folyamattechnikában  

Biztonsági koncepció az eljárás- és folyamattechnika számára

A Phoenix Contact olyan biztonsági koncepciókat kínál, amelyek szabályozzák a hozzáférést, megakadályozzák a nem kívánt adatforgalmat, és megnehezítik az adatok lehallgatását.

A megoldáscsomag az Ethernet-kábelek egyszerű mechanikus zárolásától a menedzselhető switch-eken át a hálózat-szegmentálásig és hozzáférés-vezérlésig, egészen a tűzfal-funkcióval ellátott Security Appliances eszközökig,valamint a titkosított virtuális magánhálózatokon (VPN) végezhető biztonságos és bizalmas kommunikációig terjed.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás