Épülettechnikai és energiahatékonysági szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

A minőség garantált!

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: a legjobb minőség minden termékünkben és minden kapcsolódásunkban a komplett megoldásért.

A tervezéstől az üzemeltetésig – szolgáltatásaink igényeinek megfelelően, megbízhatóan támogatják Önt.

Műszaki tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Munkatárs egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Ágazati szakértőink az Ön projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik rendszerének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és készítjük el. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

Tréningek és workshopok

Oktatás közben  

Szakmai ismeretek átadása az Ön ismeretszintjéhez igazítva

Szoros ügyfélkapcsolati múltunk és gyakorlati tapasztalatunk alapján olyan kvalifikációs koncepciót fejlesztettünk ki, amivel munkatársai képzésével kapcsolatosan az Ön egyedi igényeihez igazodunk:

A projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes ismeretektől függően kínálunk Önnek megfelelő megoldásokat.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizcsapatainkat koncentrált tudás, sokéves gyakorlati tapasztalat és a legnagyobb rugalmasság jellemzi.

Szervizhálózatunk a világ legeldugottabb sarkaiban is támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben, pl. díjtalan forródrót rendszerrel és 24 órás terméktámogatással. Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrészekkel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás