Épületinstalláció

Széles kínálat

Széles kínálat

Nézzen körül: itt mindent megtalál, amire az épületinstallációhoz szüksége van.

A sorkapcsoktól kezdve a túlfeszültség-védelemig – mindenhez a megfelelő készülékeket, komponenseket és rendszereket kínáljuk. Ezenkívül: nálunk a megfelelő jelölőanyagok és szerszámok közül is válogathat.

CLIPLINE complete – a sorkapocsrendszer

CLIPLINE complete csatlakozástechnika

A Phoenix Contact CLIPLINE complete rendszerének alkalmazásával szabadon választhatja meg a csatlakozástechnikát.

Az univerzális csavaros csatlakozás, az egyszerű direkt rugós technológia, a kompakt rugós, illetve a gyors QUICKON csatlakozás közül is választhat.

Bármelyik csatlakozásitechnika mellett is dönt, mindegyik szabadon kombinálható a másikkal az azonos tartozékok és a kettős áthidalóárok révén.

Ezenkívül: szabvány szerinti áthidaló-, feliratozó- és vizsgálótartozékaink jelentős mértékben csökkentik a logisztikai és raktározási költségeket.

TRABTECH – Átfogó túlfeszültség-védelem

Átfogó túlfeszültség-védelem

Az épületbetáplálástól kezdve a végberendezésekig, az adatvezetékektől a napelemes rendszerekig – védje készülékeit és installációját a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmével.

A megbízható áramellátáshoz professzionális, többlépcsős védelmet javaslunk. Csak így korlátozható a készülékek károsodása nélkül a túlfeszültség esetén fellépő hatalmas energia.

Vegye figyelembe az installációnál: az adat- és kommunikációs vezetékeken keresztül is pusztító mértékű túlfeszültségek kerületnek az installációjába.

Védőáramkör
Gondolatban húzzon egy kört az összes védendő készülék köré: minden vezetéket, amit ez a körvonal érint, el kell látni túlfeszültség-védelemmel. Az installációk teljes körű védelme csak így biztosítható.

MARKING system – Jelölőrendszerek

Jelölőrendszerek

Az áttekinthető installációhoz jelölőanyagok széles választékát nyújtjuk. Válassza ki a sorkapcsokhoz megfelelő jelölést – UniCard vagy UniSheet formátumban, illetve tekercsben vagy íveken!

Számos változat közül választhat: kábeljelölők felfűzésre, felpattintásra, felcsíptetésre vagy felragasztásra. A kapcsolószekrények optimális és egyedi feliratozásához különféle készülékjelölőket kínálunk.

Természetesen nálunk az egyedi feliratozáshoz és jelöléséhez szükséges nyomtatót és szoftvert is megtalálja. Külön feliratozással foglalkozó szolgáltatásunkon keresztül lehetősége van az összes jelölést igényei szerint elkészíttetni.

TOOL fox – Szerszámok

Professzionális szerszámok kínálata

A napi munkájához a professzionális feldolgozó szerszámok széles kínálatából választhat – az elektrotechnika minden alkalmazásához.

Az ergonomikus csupaszoló-, krimpelő-, csavarozó- és vágószerszámok optimálisan kezelhetők és kiemelkedően jó minőségűek: tartósak, hiszen speciálisan edzett szerszámacélból készültek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás