Épületek automatizálása

Optimális felszerelés

Optimális felszerelés

Egyszerű, energiahatékony, moduláris: széles termékválasztékunkban megtalálja az automatizálási feladatához szükséges megoldást.

A sorkapocstól kezdve a túlfeszültség-védelmen át a komplex funkciók vezérléséig: válogasson termékkínálatunkból. Nálunk megtalálja az optimális terméket és rendszert – az épületek automatizálásához.

Energiamegtakarítás

EMpro energiamérő készülékek  

Energetikai adatmérés és kommunikáció

Az energetikai adatgyűjtés egyre fontosabb. Tegye áttekinthetővé épületeiben a fogyasztást és ebből vezesse le az optimális üzemmódot: így energiát és pénzt takarít meg.

Energetikai adatmérés, -elemzés és -kommunikáció

A Phoenix Contact EMpro energiamérő készülékek épületének elektromos adatait gyűjtik és felügyelik. A hálózatképes készülékeknek köszönhetően minden mért adat a helyszínen és központilag is rendelkezésre áll. Az EMpro változatos: a digitális bemeneteken át további impulzusokat is számolni tud az energiamérő készülék.

Energetikai adatrögzítés és -megjelenítés

EMwise szoftver kisvezérlőkhöz  

Energetikai adatrögzítés és -megjelenítés

A Phoenix Contact EMwise szoftvere egy kisvezérlővel hatékony megoldás az energiaadatok rögzítésére a hőt, a hideget, a levegőt illetve az elektromos áramot illetően. Így az erőforrások mindig szem előtt vannak, és az épület vagy ingatlan fogyasztása hatékonyan felügyelhető.

  • Változatos: az M-buszon át leolvashatja a villany- és vízórákat. Bármelyik gyártó mérőberendezését bekötheti.
  • Rugalmas: a mérési adatokat rögzítheti negyedóránként, hetente vagy havonta egyszer – igényeinek megfelelően.
  • Egyedi: rögzítheti egyetlen ipari épület vagy egy teljes épületkomplexum energetikai adatait, de akár az összes ingatlanáét is. Mindig tájékozott lesz a termelő területek ill. az irodák energiafogyasztásáról.

Világítás és árnyékolás: a legnagyobb kényelem, kevés energia

DALI, világításvezérlés, redőnyvezérlés, BACL, EnOcean  

Világítás és árnyékolás kényelmes szabályozása

A legnagyobb komfortot szeretné alacsony energiafogyasztással a világítás és árnyékolás terén?

Ehhez mi szállítjuk Önnek a flexibilis megoldást ipari használatra, pl.:

  • a vezeték nélküli világításvezérléshez az EnOcean rádiós technika termékeit
  • DALI világítási buszhoz kapcsolódó termékek ─ a világítótestek flexibilis vezérléséhez és az állandó fényerejű világítás vagy a különböző hatások megvalósításához

Fűtés, klíma, szellőzés: moduláris felépítéssel rendkívül flexibilis

BACL, PID-szabályzó, funkcióblokk, HKL  

A fűtés, klíma és szellőzés optimális szabályozása

Optimálisan használná a fűtést, klímát és szellőzést?

A Phoenix Contact termékválasztékában sokféle alkalmazáshoz talál megoldást. Az ajánlat modulárisan épül fel, így a legnagyobb mértékben flexibilis.

  • Funkcióblokk-könyvtár: sokféle funkcióblokkot kínálunk a Phoenix Contact komponenseihez.
  • Válasszon alkalmazáshoz illő hardvert és szoftvert átfogó kínálatunkból!
  • Használjon a fűtés, klíma és szellőzés automatizálásához a megfelelő Ethernet megoldást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás