Vissza az Áttekintéshez

Kezelőbarát koncepció a németországi Lemgói Főiskola számára

A világítás és a redőnyök automatizálása

Lemgói Főiskola, CIIT  

Lemgói Fősikola (Fachhochschule Lemgo)

A Lemgói Főiskola esetében az volt a cél, hogy a redőnyöket és a megvilágítást energiahatékonyan automatizálják a kezelő kényelme érdekében.

Alkalmazás

Tizenkét vezérlőt telepítettek, emeletenként négyet. Az összes vezérlő között biztosított az adatcsere. Az idő és fényerő alapján történő szabályozás mellé bekapcsoltak egy időjárásjelző állomást is. A redőnyöket mindezen adatok kiértékelése alapján állítják be. Vihar esetén pl. az összes redőnyt működtetik, hogy megóvják a mechanikai károsodástól.

Webböngészőn keresztül minden dolgozó a saját igényeihez igazíthatja munkahelyének fényviszonyait.

Megoldás

  • Nyomógombok, mozgásérzékelők és ablakérintkezők vezeték nélküli integrációja az EnOcean rádiós technikájával
  • Munkaasztalonkénti kezelés webes szoftverrel
  • Rugalmas világításvezérlés
  • A redőnyök idő-, fény- és időjárásfüggő vezérlése

Összegzés

A főiskola döntéshozói a Phoenix Contact megoldását választották, mivel a moduláris kisvezérlők egyenként vezérelhetők.

Ez azt jelenti, hogy a Phoenix Contact decentralizált és bérlő-, ill. kezelőbarát koncepciója valósult meg.


Vissza az Áttekintéshez
További információ
Referenciák
  • Kezelőbarát koncepció a németországi Lemgói Főiskola számára

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás