Vissza az Áttekintéshez

Világítás- és redőnyvezérlés

Világításvezérlés DALI-rendszerekkel

Intelligens világításvezérlés DALI-rendszerekkel  

Intelligens világításvezérlés DALI-rendszerekkel

Az elfogadott épületautomatizálási DALI-szabvány (digital addressable lighting interface) egyben az elektronikus előtétek (világítótestek) digitális interfésze.

A Phoenix Contact különféle hardvereket és szoftvereket kínál a DALI-rendszerek üzemeltetéséhez. Számos előnyből profitálhat:

  • csekély vezetékezési költség
  • egyszerű programozás
  • intelligens világításkezelés: a fényforrások egyedi vagy csoportos vezérlése
  • beköthető az épületvezérlésbe
  • buszképes
  • különféle fényforrások vezérlése és fényhatások elérése az állandó fényerőt szabályzó körökig

Az EnOcean vezeték nélküli modulok egyszerű integrálása

Az EnOcean vezeték nélküli modulok egyszerű integrálása  

Az EnOcean vezeték nélküli modulok egyszerű integrálása

Vezeték nélkül vezérelné a megvilágítást és a redőnyöket? Vagy: kábelfektetés nélkül telepítené a helyiségek fűtés- és klímaszabályzó érzékelőjét? Az optimális megoldást az EnOcean vezeték nélküli moduljai nyújtják. Ezen modulok végberendezések amelyek vezeték és elem nélkül működnek.

A különösen kis energiaátalakítók, a rendkívül energiatakarékos elektronika és megbízható rádiótechnika teszi lehetővé: a szenzormegoldásokat az energiahatékony épületek és az innovatív ipari elektronika számára.

A Phoenix Contact harder- és szoftvermegoldásokat kínál az EnOcean épületautomatizálási integrációjához és optimális használatához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás