Világításvezérlő megoldás

Áttekintés

Megvilágított gyártócsarnok  

Intelligens világításvezérlő rendszer – rugalmas és egyedi

  • A világítástechnikai berendezések tervezői, telepítői és használói előtt az kihívás áll, hogy egyes területeket világítsanak meg, és a világítás erősségét egyedileg szabályozzák.
  • A Phoenix Contact telepítésre kész világításelosztó szekrényeket kínál, amelyek az Ethernet hálózaton a mindenkori vezérlőrendszerhez, valamint az energiamenedzsment-rendszerhez csatlakoztathatók.
  • A világításelosztó szekrények egyszerűen felállíthatók, és hálózatba köthetők. Így átfogó világításcsoportokat lehet létrehozni a szükség szerinti megvilágításhoz.

Alkalmazás

Nagy területű iroda  

Barátságos hangulatot teremtő fény

A fény gondoskodik a biztonságról, a koncentrációról és a hangulatról mind a gyártásban, mind az irodában. A megvilágítás minősége nő, egyidejűleg az energiaköltségek csökkennek. Itt már nem csak a világítás be- és kikapcsolásáról van szó. A fénytechnikai berendezések tervezői, telepítői és használói előtt az a kihívás áll, hogy egyes területeket egyedileg világítsanak meg, és a megvilágítás erősségét a beeső napfény és más tényezők függvényében határozzák meg.

Ezek az új feladatok a megvilágítás automatizálását követelik meg. Különböző külső hatásokat, mint például a termelési és szünetidőket, a balesetvédelmi előírásokat, a napfényt, de akár egyedi kívánságokat kell figyelembe venni. Ezen eltérő követelmények miatt a fénytechnikai berendezésekben bonyolult vezérlőre van szükség. A növekvő költségnyomás és a nagy rugalmasság új vezérlési koncepciókat és megoldási kezdeményezéseket követel meg a fénytechnikai berendezésekben.

Megoldás

A Phoenix Contact világítási elosztószekrényeinek felépítése telepítésre kész, azonnal csatlakoztatni lehet őket. Webböngészőn keresztül lehet az összes kívánt funkciót meghatározni. Ethernet hálózaton keresztül lehet a rendszert a mindenkori vezérlőrendszerbe és az energiamenedzsment-rendszerekbe bekötni.

A világítási elosztószekrények ipari csarnokokba, irodaépületekbe, külső térre és vészvilágításhoz való változatokban kaphatók. Egyenként is üzemeltethetők, de nagyobb számban kombinálni is lehet őket anélkül, hogy nagyobb tervezési költségek merülnének fel.

A világítási elosztószekrényeket egyszerűen hálózatba lehet kötni, és a paraméterek átörökítésével gyorsan be lehet állítani. Így átfogó világítási csoportfunkciókat lehet megvalósítani, amelyek segítségével több világítási elosztószekrény összekapcsolva működik. Csatlakoztatni csupán a szekrény betáplálását, a lámpákat vagy fénycsíkokat, adott esetben a DALI-t, a hagyományos nyomógombok vagy mozgásjelzők bemeneti jeleit, az esetleges fényérzékelőket és az Ethernet hálózatot kell.

Egyszerű felállítás és csatlakoztatás  

Hálózatba kötött világításvezérlés

Telepítésre kész világítási elosztószekrények  

Világítási elosztószekrény a Phoenix Contact-tól

Light Control – a szabványostól az egyediig

Lényegét tekintve a megoldás egy nagy teljesítőképességű moduláris vezérlőből, egy kész programból és egy webkiszolgáló-interfészből áll, a kívánt funkciók paraméterezéséhez.

  • 24 V DC kimeneti jelek kapcsolják a világítótesteket vezérlő terhelésreléket vagy védőreléket.
  • Alternatív módon akár nyolc DALI interfész is rendelkezésre áll, amelyek összesen kb. 500 világítótest intelligens vezérlésére képesek.
  • 24 V DC bemeneti modulok teszik lehetővé a gombok, kapcsolók és mozgásérzékelők bemeneti jelekként való csatlakoztatását.
  • Egy interfészmodul lehetővé teszi egy EnOcean rádióvevő csatlakoztatását is.
  • A kényelmesen kezelhető, OPC-alapú érintőpanelek a hálózaton keresztül csatlakoztathatók.
  • A fényérzékelők szabványos analóg jelekkel csatlakoztathatók.
  • Az energiaadatok rögzítésére, az elektromos mennyiségek mérésére egy energiamérő modul szolgál.

Előnyei

  • Hatékonyságnövelés az igény szerinti világítás révén
  • A világítás rugalmas és gyors megszervezése webböngészőn keresztül
  • Csekély tervezési ráfordítás a szerelésre kész, előre vezetékezett kapcsolószekrényeknek köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés az egyszerű funkciómeghatározás révén
  • A világítás távoli paraméterezése és diagnosztikája

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Világításelosztó csarnokvilágításhoz, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Világításelosztó csarnokvilágításhoz, DALI interfésszelCBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Világításelosztó irodaépülethez, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Világításelosztó irodaépülethez, DALI interfésszelCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Világításelosztó kültéri világításhoz, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Világításelosztó biztonsági világításhoz és menekülési jelölésekhezCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Light Control szoftver (SD-kártya ILC 171 ETH-2TX típusú PLC-hez)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
MegnevezésTípusCikkszám
Világításelosztó csarnokvilágításhoz, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-AN-1
Világításelosztó csarnokvilágításhoz, DALI interfésszelCBL-LCC-TS-6-DALI-1
Világításelosztó irodaépülethez, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-RB-1
Világításelosztó irodaépülethez, DALI interfésszelCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Világításelosztó kültéri világításhoz, 1 fázisú leágazásokkalCBL-LCC-TS-6-AL-1
Világításelosztó biztonsági világításhoz és menekülési jelölésekhezCBL-LCC-TS-6-EN-1
Light Control szoftver (SD-kártya ILC 171 ETH-2TX típusú PLC-hez)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: