Gyári infrastruktúra

Gyári infrastruktúra

Erőforrások hatékony vezérlése

Az energiahatékony infrastruktúrát szolgáló megoldásokkal teljesítheti a gazdaságos termeléssel kapcsolatos elvárásait.

Vissza ide: Alkalmazások és megoldások

Kategóriák

  • Világításvezérlő megoldás

    A Phoenix Contact fényvezérlő rendszere lehetővé teszi a világítástechnikai berendezések rugalmas és egyszerű vezérlését mind a gyártócsarnokban, mind az irodában.

A gyár infrastruktúrája segíti az előtérben álló gyártási folyamatot. Az energiahatékonysággal kapcsolatos megnövekedett követelmények miatt az infrastruktúra egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Az áramnak, víznek, gáznak és hőnek a megfelelő időben és megfelelő mennyiségben kell rendelkezésre állnia.

Mindezeken felül az épületekben és a gyártásban használt, valamint a szabaddá vált erőforrásokat automatikusan koordinálni kell az egyes területek között. A Phoenix  Contact ezt gyakorlatban kipróbált koncepciókkal és termékekkel segíti.

Előnyei

  • Optimális kivilágítás és állapotfüggő energiafelhasználás intelligens megvilágítás-vezérléssel
  • A meglévő erőforrások fenntartható felhasználása méretezhető monitoring-megoldásokkal
  • Energiamegtakarítás készenléti megoldásokkal

Állapotfüggő elszívás

Elszívóberendezés a gyárcsarnokban  

Egészségkárosító gázok energiahatékony elszívása

A hegesztési gázok egészségre károsak, ezért el kell szívni azokat. Energiahatékonysági okokból azonban az elszívásnak csak akkor kell működnie, amikor gázok keletkeznek a termelésben.

Ehhez a követelményhez a Phoenix Contact a kisvezérlők és áramváltók mellett utólag felszerelhető és rendkívül gyorsan amortizálódó készenléti megoldásokat is kínál. Ezek a hőenergia elszívását is csökkentik.

Energiamenedzsment

Energia- és teljesítménymonitoring-megoldások  

Méretezhető energia- és teljesítménymérő megoldás

A megfelelő energiamenedzsment nagy megtakarítási lehetőségeket nyújt a gépek és berendezések gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetéséhez.

Ennek előfeltétele az energiaáramlások azonosítása. A Phoenix Contact olyan monitoring-megoldásokat kínál az energia és a teljesítmény mérésére, amelyek az igények szerint méretezhetők, és beépíthetők a meglévő rendszerekbe.

Világításvezérlés

Világításvezérlő komponensek a kapcsolószekrényben  

Komplett világításvezérlő megoldás

A világítást ma már szelektíven és hatékonyan csak ott használják, ahol valóban szükséges. Takarítson meg energiát úgy, hogy csupán azokat a helyeket világítja meg, ahol az embereknek fényre van szükségük.

A webes alapú konfigurálással és a fényvezérlők hálózatba kötésével a Phoenix Contact egyszerűsíti a gyári világítás tervezését és üzembe helyezését.

Energiahatékonysági megoldások

Az energiaszolgáltatástól az épületen át a parkolóhelyekig: csak az átgondolt gyári infrastruktúra teszi egyáltalán lehetségessé a gépjárműgyártást. Ehhez a Phoenix Contact kiérlelt koncepciókat kínál.

Ezek az egyes területeken átnyúló világításhoz a fényigényt a természetes megvilágítás és a termelés követelményeinek megfelelően mérik és vezérlik. Az elszívóberendezések készenléti üzemmódja gondoskodik az energia hatékony felhasználásáról.

Topológia: a gyári infrastruktúra energiahatékonysági megoldásai

Az energiahatékony gyári infrastruktúra koncepciója

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás