Elektromobilitás

Elektromobilitás

Mindent a töltési folyamathoz

Válassza a rugalmas töltőinterfészeket, kiváló minőségű töltőkábelt, valamint intelligens vezérlést és felügyeletet.

Az elektromos járművek töltéséhez három szabvány létezik a világpiacon: az 1. szabvány az amerikai piacon, a 2. az európai piacon és a GB/T szabvány Kínában használatos.

Minden szabvány lehetővé teszi a hagyományos váltakozó áramú (AC) töltést és az egyenáramú (DC) gyorstöltést is. A töltéshez beszerezhet nálunk rugalmas töltőinterfészeket, kiváló minőségű töltőkábeleket, valamint intelligens vezérlőt és felügyeletet, amelyek a három szabvány minden feltételének megfelelnek.

Előnyei

  • Megbízható csatlakozástechnika a szabványosított töltőcsatlakozó-rendszerek révén az összes piac számára
  • DC gyorstöltés a kombinált töltőrendszerrel (CCS)
  • Rugalmasan programozható töltésvezérlők
  • Az Ön egyedi töltésmenedzsmentjének támogatása
  • Teljes termékkínálat a korszerű töltőhálózat kiépítéséhez

Töltőcsatlakozók

CCS járműaljzat  

DC- és AC-töltés egyetlen csatlakozóprofillal

A CCS járműaljzatok egyetlen csatlakozóprofillal teszik lehetővé a gyors DC-, illetve a hagyományos AC-töltést is.

1. és 2. töltési szabványnak megfelelő, egységes külső kialakítású és azonos csavarozási pontokon rögzíthető járműaljzatokkal a járműgyártók nagy rugalmasságot kapnak az elektromos járműveik felszereléséhez. Az univerzális járműcsatlakozók haszon- és különleges járművekhez is egyszerűen konfigurálhatók.

Töltőhálózat

Töltőhálózati összetevők  

A töltőhálózat átfogó termékkínálata

Az egyedi és a szükségleteknek megfelelő töltőhálózat alapja a széles termékkínálat.

Ehhez a Phoenix Contact töltőkábeleket, nyilvános töltőaljzatokat, AC- és DC-töltésvezérlőket, valamint a töltőhálózat hibaáram-felügyeletét kínálja.

Töltésmenedzsment

Töltésmenedzsment képernyője  

Töltésmenedzsment-szoftver

A standard csatlakozós töltésvezérlők lehetővé teszik a töltőhálózat egyedi megvalósítását.

A Phoenix Contact szoftvermoduljaival megvalósítható a töltésmenedzsment, az intuitív felhasználóvezetés és a nyitott töltési pont protokoll (OCPP, Open Charge Point Protocol) vagy SQL alapú elszámoló rendszerhez való csatlakozás.

Kombinált töltőrendszer (CCS)

A kombinált töltőrendszer (CCS, Combined Charging System) egy szabványos töltőcsatlakozó-rendszer elektromos járművekhez, amely a hagyományos váltakozó áramú (AC) és az egyenáramú (DC) gyorstöltést is lehetővé teszi.

Mindkét töltőcsatlakozó a CCS járműaljzatba helyezhető. Az AC-töltés csatlakozójához viszonyítva nagyobb DC-érintkezők és a beépített hűtőrendszer max. 350 A-ig teszik lehetővé a gyorstöltést.

Topológia: kombinált töltőrendszer (CCS)

A kombinált töltőrendszer (CCS) a hagyományos AC-töltést és a DC-gyorstöltést is lehetővé teszi

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás