Aggregátgyártás

Aggregátgyártás

Hatékony berendezés-üzemeltetés

Megoldásokat kínálunk a rugalmas gyártáshoz és a rövid rátartási időkhöz.

A motort, a sebességváltót, a tengelyeket és a kardántengelyt magában foglaló hajtóegység gyártása a karosszériagyártással párhuzamosan folyik. Itt nagyon fontos a berendezések hatékony üzemeltetése. Az ügyfelek változó igényeihez való igazodáshoz és a piacra kerülési idő röviden tartásához a gyártásnak a lehető legrugalmasabbnak kell lennie.

A Phoenix Contact ehhez decentralizált, helytakarékos automatizálási megoldásokat kínál. Ezen kívül szoftvertermékekkel és szolgáltatásokkal is támogatjuk a termékek gyártásának gyors felfutását.

Előnyei

  • Terület-optimalizált gyártás a decentralizált automatizálástechnikának a létesítmény-geometriába való integrálásával.
  • Gyors üzembe helyezés nyílt szoftver-szabványokkal és támogató paraméterező eszközökkel
  • Csökkentett veszteségi teljesítmény a rövidebb kábelek révén

Intelligens 24 V-os elosztó

24 V-os elosztó  

Megoldás a megbízható tápellátás és diagnosztika érdekében

A 24 V-os tápellátás decentralizált elosztása révén a vezetékeken fellépő teljesítményveszteség csökken, egyidejűleg nő az ellátható készülékek száma.

A Phoenix Contact ehhez a kiváló minőségű tápellátás és diagnosztika alkalmas kombinációját kínálja.

Egyszerű üzembe helyezés

A Lineworx paraméterező szoftver képernyőképe  

Egyszerű paraméterezés a Lineworx használatával

A gyors üzembe helyezéshez megfelelően át kell látni a beállítandó paramétereket, mint például a sebességeket, az időket, a mérési tartományokat és az IT-konfigurációt.

A Lineworx paraméterező szoftver végignézi a felhasználói programot, és végigvezeti a felhasználót a berendezés beállítási vagy illesztési feladatain.

Decentralizált jelrögzítés

Terepi installáció az Axioline E PN használatával  

Rugalmas csatlakoztatás a hálózathoz az Axioline E használatával

A gyártás ki- és bemeneti adatait rögzítse közvetlenül a berendezéseknél.

Az Axioline E használatával rugalmas illesztés lehet végezni a hálózathoz. Az IP65/67 védettségű, robusztus I/O modulok a különböző digitális funkciók mellett minden hálózathoz egy IO-Link mastert kínálnak.

Decentralizált automatizálás

A hajtóműegységek gyártásához sok hely szükséges. Ezért az automatizálási komponenseknek a berendezésbe integrálhatónak kell lenniük. A decentralizált automatizálás előregyártott funkciómodulokkal értékes gyártási területet szabadít fel az értékteremtő folyamathoz.

Perifériák, mint pl. az IP67 I/O modulok egészítik ki a decentralizálást, egészen az IO-Link-képes szenzorokig. A betáplálási pont és a szenzorok/aktorok közötti pont-pont összeköttetésen folyamat- és szervizadatok is cserélhetők.

Topológia: decentralizált automatizálás az aggregátgyártásban

A decentralizált automatizálás nagyobb területet szabadít fel az értékteremtő folyamathoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160