Műszaki támogatás

Technischer Support

Mindig rendelkezésére állunk

Kérdései vannak, vagy támogatásra van szüksége? Műszaki támogató kollégáink örömmel segítenek Önnek a továbblépésben.

Ha jelölőrendszereinkkel és a hozzájuk tartozó szoftverekkel kapcsolatos kérdései vannak, keresse műszaki támogató kollégáinkat. Örömmel adunk tanácsot Önnek telefonon vagy távoli számítógépes elérésen keresztül a készüléke kezelésével kapcsolatban, vagy segítünk Önnek üzemzavar esetén. Ezenkívül szerviztechnikusunk egyeztetett időpontban közvetlenül a helyszínen is szívesen segíti Önt. De szervízszolgáltatásunk itt nem ér véget: támogatást kínálunk Önnek a sablonok (automatikusan létrehozott nyomtatási minták) elkészítésében is.

Előnyei

  • Személyes tanácsadás és támogatás tanúsított szerviztechnikusaink által
  • Gyors, egyszerű segítség oktatóanyagok formájában a jelölőrendszerek kezeléséről
  • Optimális egyéni támogatás telefonos tanácsadással vagy számítógépes távoli elérésen keresztül

Kapcsolat

Kérdései vannak műszaki támogató szolgáltatásunkkal kapcsolatban?

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás