Telepítés és beállítás

Telepítés és beállítás

Beállítás az Ön igényei szerint

Jelölőrendszerének üzembe helyezésekor sem hagyjuk Önt magára: az összes paramétert az Ön egyéni igényei szerint állítjuk be.

Nyomtatóját az előre telepített szoftverrel és a szükséges illesztőprogramokkal együtt közvetlenül a helyszínen állítjuk be. Ezután intenzív oktatást tartunk Önnek a nyomtató és a szoftver kezeléséről. Önnel együtt feldolgozunk egy sor nyomtatási feladatot, és átadjuk Önnek a nyomtató biztonságos kezeléséhez szükséges ismereteket.

Előnyei

  • Kifogástalan üzemelés a helyszíni telepítés révén, a helyi adottságok figyelembe vételével.
  • Ön biztonságosan kezelheti jelölőrendszerét a részletes oktatásnak köszönhetően
  • Nincs felesleges időráfordítás, mivel az oktatás közvetlenül a helyszínen zajlik

Kapcsolat

Érdeklődik telepítési és beállítási szolgáltatásunk iránt?

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás