Szolgáltatások jelölési megoldásokhoz

Szolgáltatások jelölési megoldásokhoz

Igény szerinti szervizszolgáltatások

Nyomtatási és feliratozási rendszereire vonatkozó szolgáltatásaink rugalmas, és az Ön igényeire szabott megoldásokat kínálnak.

Vissza ide: Szolgáltatás és támogatás

Kategóriák

  • Telepítés és beállítás
    Telepítés és beállítás

    Jelölőrendszerének üzembe helyezésekor sem hagyjuk Önt magára: az összes paramétert az Ön egyéni igényei szerint állítjuk be.

  • Műszaki támogatás
    Technischer Support

    Kérdései vannak, vagy támogatásra van szüksége? Műszaki támogató kollégáink örömmel segítenek Önnek a továbblépésben.

A MARKING system kiváló minőségű és sokoldalú termékeket kínál az Ön egyedi jelölési megoldásának kialakításához − átfogóan, könnyen értelmezhetően és pontosan az Ön igényeire szabva.

A jelölések elkészítésére szolgáló hardvereken és szoftvereken kívül ez szervizszolgáltatásokat is magában foglal. Az Ön követelményeihez és folyamataihoz hangolva egyedi szolgáltatási koncepciókat is kínálunk. Így támogatjuk folyamatait, és leegyszerűsítjük az Ön mindennapi munkáját.

Előnyei

  • Zökkenőmentes üzemelés a professzionális helyszíni telepítés és oktatás révén
  • Készülékei mindig a lehető legjobb állapotban vannak a rendszeres karbantartásnak köszönhetően
  • Hosszú távú jelölési koncepció a kiváló minőségű eredeti alkatrészekkel elvégzett javítási szolgáltatás révén
  • Megbízható támogatás minden kérdésben műszaki támogató kollégáink által
  • Nincs kiesési idő, mivel kölcsönberendezéseket bocsátunk az Ön rendelkezésére a javítási és karbantartási munkák alatt, vagy rendelési csúcsok idején kiegészítő kapacitásként
  • Átfogó szolgáltatási csomagjaink teljes biztonságot jelentenek Önnek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás