Tanfolyamok

Szakértőink tudása az Ön biztonsága érdekében

Biztonsági oktatás az ügyfélnél  

Megválaszoljuk a biztonság témakörére vonatkozó kérdéseit

Tanfolyamaink témái támogatják Önt a rendszeres hibák elleni intézkedések specifikálásától azok validálásáig.

A részvétellel megszerezheti az EN ISO 13849 megvalósításához és a vezérlések biztonságának kiértékeléséhez segítséget nyújtó SISTEMA szoftveres asszisztenssel való gyakorlati munkához szükséges tudásanyagot.

EMC irányelv és kisfeszültségű irányelv

2016. április 20-án lépett hatályba a kiegészített EMC irányelv (elektromágneses összeférhetőség) és a kisfeszültségű irányelv. Ez a tanfolyam átfogó áttekintést ad Önnek az irányelveknek való megfeleléshez szükséges aktuális folyamatokról és módszerekről. Ezen kívül ismertetjük a törvényi összefüggéseket és az új vonatkozó fogalmakat. Tájékoztatást adunk az előző kiadásokhoz képesti különbségekről. Itt fontos szempont a kockázatelemzés és -értékelés, amelyet mindkét aktualizált irányelv megkövetel.

Leírás Nyelv
EMC irányelv és kisfeszültségű irányelv [PDF, 0,11 MB]
Félnapos tanfolyam
angol

Az EN ISO 13849-1 megvalósítása

Ezen a tanfolyamon megtanulhatja, hogyan lehet a vezérlő biztonsági részeit kialakítani, és a biztonsági funkciók megbízhatóságát a teljesítményszint (Performance Level) formájában meghatározni. Ezt az EN ISO 13849-1 írja le. A biztonsági vezérlőkhöz alkalmas hardveres struktúrák mellett megtanulhatja a biztonsági szoftverek előállításának módszerét is. A rendezvény után meg fogja tudni határozni a biztonsági vezérlések szükséges teljesítményszintjét (a Performance Level-t) és ismerni fogja az ehhez szükséges mechnikai interfészeket is. Képes lesz a biztonsági vezérlőket optimálisan felépíteni, és ismerni fogja az elért teljesítményszint kiszámításának alapjait és módszereit. Ezen túlmenően át fogja látni a (biztonsági funkciók kiértékelésére szolgáló) SISTEMA szoftver lehetőségeit.

Leírás Nyelv Állapot
Az EN ISO 13849-1 megvalósítása [PDF, 0,15 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

SISTEMA felhasználói tanfolyam

Miután részt vett ezen a felhasználói tanfolyamon, rendelkezni fog a szükséges tudással ahhoz, hogy optimálisan tudjon dolgozni a SISTEMA szoftverrel. A SISTEMA a biztonsági funkciók kiértékelésére szolgáló szoftver, amelyet ingyen bocsát rendelkezésre a BGIA. Az eszköz átfogó segítséget nyújt az EN ISO 13849-1 szabvány alkalmazásakor a teljesítményszint (Performance Level) meghatározásához.

Leírás Nyelv Állapot
A SISTEMA szoftveres asszisztens [PDF, 0,12 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

Biztonsági tanfolyam igénylése

Igényelje itt az Ön egyéni biztonsági tanfolyamát. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Alternatívaként részt vehet a meghatározott helyeken és adott időpontokban megtartott tanfolyamaink egyikén.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás