Elemzés/ellenőrzés

Eljárás a gépek biztonságára vonatkozó követelmények megvalósítására  

Elemezzük a folyamatokat, és feltárjuk az optimalizálási lehetőségeket

Önnek a jogbiztonság érdekében teljes és hiánytalan dokumentációval kell tudnia igazolni, hogy megtett minden szükséges lépést az EMC- és a Kisfeszültségű Irányelv előírásainak betartása érdekében.

Van már az Ön vállalatánál ehhez megfelelő eljárás?

Szívesen megvizsgáljuk Önöknél a meglevő állapotokat, és ajánlásokat teszünk az esetleg szükséges optimalizálási lépéseket illetően.

Megfelelőségi elemzés az EMC-irányelv szerint

Az európai EMC-irányelv (EMV-RL) elemzésekor Ön először egy alapvető belépő szintű tanácsadást kap a törvényi összefüggésekről és a lényeges fogalmakról. Elmagyarázzuk Önnek a megfelelőség értékelésének eljárását, beleértve az EMV-RL szerinti formális kötelezettségeket. A következő lépésben interjú formájában elemezzük a megfelelőségi eljárás alapvető követelményeit, vagy választható módon akár egy konkrét üzemi eszközre vonatkozóan is. Ennek során a figyelem középpontjában a szükséges dokumentáció teljessége áll. A végén összefoglaljuk és az Ön rendelkezésére bocsátjuk az eredményeket, a további eljárásmódra vonatkozó ajánlásokkal együtt. Ön eldöntheti, hogy a megfelelőség értékelésének eljárásához az EMV-RL szerint szükséges összes dokumentum rendelkezésre áll-e.

Leírás Nyelv Állapot
CE-elemzés, EMC [PDF, 0,11 MB]
Alapvető CE-elemzés rendszerintegrátorok számára az EMC-irányelv szerint
angol 2015/10/12

Megfelelőségi ellenőrzés az EMC-irányelv szerint

Az ellenőrzés keretében először az elektromos üzemi eszközökre és a helyhez kötött berendezésekre az európai EMC-irányelv által előírt megfelelőség-értékelési folyamat módszereit és eljárásait ismertetjük. A vállalatnál megvalósított eljárás ebben a folyamatban egy ellenőrzőlista formájában tükröződik. Ezen ellenőrzés révén a gyártó világos áttekintést kap a teljes folyamatról, valamint megkapja a hozzá tartozó műszaki dokumentumokat is az irányelvnek való megfelelés eléréséhez. Ezáltal a termék feljesztése és gyártása a technika általánosan elismert szabályai szerint történik. Ön eldöntheti, hogy a megfelelőség értékelésének eljárásához az EMV-RL szerint szükséges dokumentáció tartalmilag teljes-e, és szükség esetén önállóan megtervezheti a rendszer rendelkezésre állásának javításához szükséges intézkedéseket, valamint felismerheti és elvégezheti a zavarok kibocsátása elleni és a zavarok kibocsátását befolyásoló korai intézkedéseket.

Leírás Nyelv Állapot
CE Inspection EMC [PDF, 0,11 MB]
Részletes CE-ellenőrzés rendszerintegrátorok számára az EMC-irányelv szerint
angol 2015/10/12

Megfelelőségi elemzés a Kisfeszültségű Irányelv szerint

Az európai Kisfeszültségű Irányelv (NSR) elemzésekor Ön először egy alapvető belépő szintű tanácsadást kap a törvényi összefüggésekről és a lényeges fogalmakról. Elmagyarázzuk Önnek a megfelelőség értékelésének eljárását, beleértve az NSR szerinti formális kötelezettségeket. A következő lépésben interjú formájában elemezzük az elektromos felszerelések / üzemi eszközök védelmi céljaival kapcsolatos alapvető követelményeket, vagy választható módon akár egy konkrét üzemi eszköz megfelelőségi eljárására vonatkozóan is. Ön eldöntheti, hogy a megfelelőség értékelésének eljárásához az NSR szerint szükséges összes dokumentum rendelkezésre áll-e.

Leírás Nyelv Állapot
CE-elemzés, LVD [PDF, 0,11 MB]
Alapvető CE-elemzés rendszerintegrátorok számára a Kisfeszültségű Irányelv szerint
angol 2015/10/12

Megfelelőségi ellenőrzés a Kisfeszültségű Irányelv szerint

Az ellenőrzés keretében ismertetjük az európai Kisfeszültségű Irányelv által előírt megfelelőség-értékelési folyamat módszereit és eljárásait. Az elektromos üzemi eszközökre, ill. az elektromos felszerelésekre vonatkozóan megvalósított eljárás ebben a folyamatban egy ellenőrzőlista formájában tükröződik. Az ellenőrzés révén a gyártó világos áttekintést kap a teljes folyamatról, valamint megkapja a hozzá tartozó műszaki dokumentumokat is az irányelvnek való megfelelés eléréséhez. Ön eldöntheti, hogy a megfelelőség értékelésének eljárásához az NSR szerint szükséges dokumentáció tartalmilag teljes-e, és szükség esetén önállóan megtervezheti a jobbításhoz szükséges intézkedéseket.

Leírás Nyelv Állapot
CE Inspection LVD [PDF, 0,11 MB]
Részletes CE-ellenőrzés rendszerintegrátorok számára a Kisfeszültségű Irányelv szerint
angol 2015/10/12

Elemzés/ellenőrzés igénylése

Itt igényelheti az egyéni MRL-elemzést vagy -ellenőrzést. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás