Tanácsadás

Szakértői tanácsok az Ön biztonsága érdekében

A Phoenix Contact munkatársa tanácsokat ad a gépek üzemeltetésének biztonsági kérdéseiről  

Tanácsokkal látjuk el Önt a gépei módosításának és összekapcsolásának biztonsági szempontjai tekintetében

Ha Ön üzemeltetőként módosításokat végez a gépén, akkor előfordulhat, hogy ezzel gyártóvá válik. Ebben az esetben felelőssé válik azért, hogy a gép újra megfeleljen az összes lényeges belső piaci irányelvnek.

Ugyanígy adott körülmények között egy gépegyüttes gyártójává válik annak minden kötelezettségével és felelősségével együtt, ha saját „szakállára” a termelő létesítmény meglevő vagy új gépeit egymással összekapcsolja.

Tanácsadás módosítások esetén

A gépek módosításával kapcsolatos tanácsadás során bemutatjuk Önnek a törvényeknek megfelelő eljárásmódot és a lényeges módosításokból adódó következményeket. Ennek alapját a német és osztrák jogi előírások képezik. Elmagyarázzuk a tervezett módosítások besorolásával kapcsolatos lehetséges döntési kritériumokat. Ennek alapján Ön meghatározhatja azt, hogy az adott módosítás lényegesnek minősül-e. Ezen túlmenően bemutatunk egy előterjesztési dokumentumot az összes lényeges szempont kiértékeléséhez és besorolásához. A tartalmát legalább egy módosítás kiértékelésével részletesen megmagyarázzuk. Az előterjesztési dokumentumot fel lehet használni az elemzés eredményeinek igazolására.

Leírás Nyelv Állapot
Tanácsadás módosítások esetén [PDF, 0,14 MB]
Egy adott gép módosítása lényegesnek minősül-e?
angol 2015/10/12

Tanácsadás összekapcsolások esetén

A gépek összekapcsolásával kapcsolatos tanácsadás során bemutatjuk Önnek a gépegyüttesekre vonatkozó törvényeknek megfelelő eljárásmódot és az abból adódó következményeket. Ennek alapját a német és osztrák jogi előírások képezik. Elmagyarázzuk a lehetséges döntési kritériumokat, amelynek alapján eldöntheti, hogy a tervezett összekapcsolás gépegyüttest eredményez-e. Ezen túlmenően bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel adott esetben el lehet kerülni a gépegyüttes létrejöttét.

Leírás Nyelv Állapot
Tanácsadás összekapcsolások esetén [PDF, 0,14 MB]
A gépek összekapcsolása gépegyüttesnek tekintendő-e?
angol 2015/10/12

Tanácsadás igénylése

Itt igényelheti az egyéni tanácsadást. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás