Tanfolyamok

Szakértőink tudása az Ön biztonsága érdekében

A Phoenix Contact egyik munkatársa oktatást tart az ügyfeleknek a biztonsági termékek kezeléséről  

A tanfolyamokon átadjuk Önnek szakértőink tudását a gépekről szóló irányelv témáiról

Tanfolyamaink témáival lefedjük az összes kihívást, amelyet a Gépekről szóló irányelv a gépek gyártásával és forgalomba hozásával kapcsolatban támaszt.

Igény szerint átadjuk a tudást az alapvető jogi előírásoktól a részletes megvalósításig.

Gép- és jogbiztonság

Egy szakjogász három szakaszban mutatja be a Németországban érvényes jogi előírások alapján a gépgyártókkal és -üzemeltetőkkel szemben támasztott követelményeket:

  • felelősség,
  • beszerzés,
  • viselkedés kár esetén.

Minden szakasz után egy biztonságtechnikai mérnök magyarázza el a követelmények gyakorlati megvalósítását. A tanfolyam végén Ön ismerni fogja az érvényes jogi előírásokból adódó követelményeket, és információkkal fog rendelkezni a gyakorlati megvalósításról.

Leírás Nyelv Állapot
Gép- és jogbiztonság [PDF, 0,12 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

Gépekről szóló irányelv

Ez a tanfolyam mindenkihez szól, aki az irányelveknek megfelelő gépeket kíván gyártani, üzembe helyezni vagy forgalomba hozni. Különösen részletesen mutatjuk be az Európai Gazdasági Térségben érvényes megfelelőség-értékelési folyamatot és annak a gyakorlati és a lebonyolításra összpontosító megvalósítását. Ezen túlmenően átfogóan bemutatjuk, hogy mire van szükség egy gép irányelveknek megfelelő építéséhez, gyártásához és forgalomba hozatalához.

Leírás Nyelv Állapot
Gépekről szóló irányelv [PDF, 0,15 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

Kockázatbecslés

Ezen a tanfolyamon átadjuk a 2006/42/EK számú Gépekről szóló irányelv szerinti kockázatbecslés gyakorlati elvégzéséhez szükséges tudást. A résztvevők a módszereket és eljárásokat egy valódi példagépre alkalmazzák, dokumentálva az eredményeket és a levezetett intézkedéseket. A végén Ön ismerni fogja az adott gép kockázatbecslésének elvégzéséhez és dokumentálásához szükséges lépéseket, és tudni fogja, hogy hogyan lehet ezeket a saját gyakorlatában megvalósítani.

Leírás Nyelv Állapot
Kockázatbecslés [PDF, 0,13 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

Gyakorlati workshop a gépek biztonságáról

Ezen a tanfolyamon megtudhatja, hogyan lehet a Gépekről szóló irányelv és az EN 13849-1 szabvány terén szerzett elméleti tudást a gyakorlatban alkalmazni. Ez egy valóságos gép példáján keresztül történik. A gépek biztonságához szükséges összes intézkedést – a teljes biztonsági életciklushoz igazodva – átfogóan egy biztonsági funkció példáján mutatjuk be.

Leírás Nyelv Állapot
A funkcionális biztonság megvalósítása [PDF, 0,14 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

PROFIsafe rendszertanfolyam

A tervezés, programozás, üzembe helyezés vagy szervizelés terén dolgozó munkatársként ezen a tanfolyamon megismerheti a PROFIsafe rendszer működésmódját és felépítését. Megismerkedhet a biztonsági jeladók szerelés- és csatlakozástechnikáival. Tudni fogja, hogyan lehet a kívánt biztonsági kategóriát, a teljesítményszintet, valamint a szükséges SIL szintet a rendszer tervezésének megfelelően 1 vagy 2 csatornásan megvalósítani. Ismerni fogja a PC Worx és a SafetyProg szoftver segítségével végrehajtott egyszerű és gyors üzembe helyezést.

Leírás Nyelv Állapot
PROFIsafe rendszer [PDF, 0,11 MB]
Kétnapos tanfolyam
angol 2015/10/12

FS Technician for Machinery TÜV Rheinland tanúsítvánnyal

Ezt a szemináriumot a Phoenix Contact mint tanfolyamszolgáltató tartja meg a TÜV Rheinland funkcionális biztonság programjának keretében. A sikeres záróvizsga után a résztvevők megkapják az elismert Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) tanúsítást, és név szerint megjelennek, mint FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice a TÜV Rheinland Industrie Service GmbH honlapján (www.tuvasi.com). A tanúsítvány a szektorban nemzetközileg elismert minősítő igazolás, amely igazolja a gyakorlati megvalósításhoz szükséges tudás meglétét a gépekkel szembeni biztonsági követelmények megvalósítását illetően.

Leírás Nyelv Állapot
A Gépekről szóló irányelv megvalósítása [PDF, 0,16 MB]
4,5 napos tanfolyam
angol 2015/10/12

A gépek biztonsági életciklusa

Ezen a biztonsági életciklusról szóló tanfolyamsorozaton megszerezheti a gépek funkcionális biztonságának kialakításához és megvalósításához szükséges tevékenységekre vonatkozó tudásanyagot. A funkcionális biztonság teljes folyamata nyolc fázisra bontható. E strukturálás révén lehetővé válik a biztonsággal kapcsolatos összes követelménynek megfelelő, végigvezethető, tervezhető és ezáltal könnyen megérthető megvalósítás. Kis csoportokban ismerkedhet meg egy valós gép példáján a folyamat követelményeivel.

Leírás Nyelv Állapot
Kockázatbecslés [PDF, 0,13 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12
A biztonság tervezése, specifikálás, a validálás tervezése [PDF, 0,13 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12
Megvalósítás, verifikálás, kódszimuláció, validálás [PDF, 0,14 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

SISTEMA felhasználói tanfolyam

Miután részt vett ezen a felhasználói tanfolyamon, rendelkezni fog a szükséges tudással ahhoz, hogy optimálisan tudjon dolgozni a SISTEMA szoftverrel. A SISTEMA a biztonsági funkciók kiértékelésére szolgáló szoftver, amelyet ingyen bocsát rendelkezésre a BGIA. Az eszköz átfogó segítséget nyújt az EN ISO 13849-1 szabvány alkalmazásakor a teljesítményszint (Performance Level) meghatározásához.

Leírás Nyelv Állapot
A SISTEMA szoftveres asszisztens [PDF, 0,12 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

Az EN ISO 13849-1 megvalósítása

Ezen a tanfolyamon megtanulhatja, hogyan lehet a vezérlő biztonsági részeit kialakítani, és a biztonsági funkciók megbízhatóságát a teljesítményszint (Performance Level) formájában meghatározni. Ezt az EN ISO 13849-1 írja le. A biztonsági vezérlőkhöz alkalmas hardveres struktúrák mellett megtanulhatja a biztonsági szoftverek előállításának módszerét is. A rendezvény után meg fogja tudni határozni a biztonsági vezérlések szükséges teljesítményszintjét (a Performance Level-t) és ismerni fogja az ehhez szükséges mechnikai interfészeket is. Képes lesz a biztonsági vezérlőket optimálisan felépíteni, és ismerni fogja az elért teljesítményszint kiszámításának alapjait és módszereit. Ezen túlmenően át fogja látni a (biztonsági funkciók kiértékelésére szolgáló) SISTEMA szoftver lehetőségeit.

Leírás Nyelv Állapot
Az EN ISO 13849-1 megvalósítása [PDF, 0,15 MB]
Egynapos tanfolyam
angol 2015/10/12

A biztonságtechnika alapjai ipari tanulók és kezdők számára

A tanfolyam eredményeként Ön tudni fogja, hogy miért abszolút szükséges a biztonságtechnika, illetve hogy miért jelent lényeges hozzájárulást a balesetvédelemhez. Áttekintést fog kapni a gépek gyártóira és üzemeltetőire vonatkozó biztonsági szabványokról, lényeges törvényekről, valamint irányelvekről és előírásokról. A gépek és berendezések elektromos, pneumatikus és hidraulikus felszereléseinek tervezői számára ezen törvényi előírások betartása kötelező.

Ehhez mi átadjuk a biztonságtechnikai tervezés alapjaira és a biztonsági funkciók vezérléstechnikájára vonatkozó aktuális információkat. Ezen kívül bemutatjuk a biztonsági funkciók felépítésére, diagnosztikájára és kiesési valószínűségére vonatkozó, normatíva szerint megkövetelt értékelés alapvető módszereit.

Leírás Nyelv
A biztonságtechnika alapjai ipari tanulók és kezdők számára [PDF, 0,1 MB]
Nappali tanfolyam
angol

SafetyBridge technológiai tanfolyam

A tervezés, programozás, üzembe helyezés és/vagy szervizelés terén dolgozó munkatársként ezen a tanfolyamon megismerheti a SafetyBridge Technology (SBT V3) működésmódját és felépítését. Megismerkedhet a biztonsági jeladók szerelés- és csatlakozástechnikáival. Tudni fogja, hogyan lehet a kívánt biztonsági kategóriát, a teljesítményszintet, valamint a szükséges SIL szintet a rendszer műszaki tervezése során 1 vagy 2 csatornásan megvalósítani. Ismerni fogja a PC Worx és a Safeconf szoftver segítségével végrehajtott egyszerű és gyors üzembe helyezést.

Leírás Nyelv
SafetyBridge technológiai tanfolyam [PDF, 0,1 MB]
1,5 napos tanfolyam
angol

Biztonsági tanfolyam igénylése

Igényelje itt az Ön egyéni biztonsági tanfolyamát. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Alternatívaként részt vehet a meghatározott helyeken és adott időpontokban megtartott tanfolyamaink egyikén.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás