Tanácsadás

Szakértői tanácsok az Ön biztonsága érdekében

A Phoenix Contact egyik munkatársa tanácsokat ad az ügyfeleknek a funkcionális biztonság témáiról  

Tanácsokkal látjuk el Önt a funkcionális biztonság témakörében

Megosztjuk Önnel a funkcionális biztonság terén szerzett sokéves tapasztalatainkat.

Általános tanácsadással alapszintű betekintést nyújtunk a funkcionális biztonság eléréséhez szükséges intézkedések világába.

Az Ön speciális követelményeinek kiderítése érdekében igazodunk az Ön igényeihez. Ezáltal Ön konkrét javaslatot kap a következő lépésekhez, amelyek révén be tudja vezetni a megfelelő intézkedéseket.

Biztonsági tanácsadás

Egy szabványosított témakatalógus alapján tanácsokkal látjuk el Önt a biztonsági életciklus témakörében. Ez a dokumentum figyelembe veszi az Ön specifikus témájának összes szükséges jogi és szabványügyi szempontját. A témakatalógus olyan vezérfonal, amelyet Ön is megkap a tanácsadás során. Úgy alakítottuk ki, hogy a beszélgetés során hozzá lehessen fűzni a személyes jegyzeteit is. A tanácsadás után átadjuk a megbeszélés jegyzőkönyvét, amely további témákhoz vezetheti Önt.

Leírás Nyelv Állapot
Funkcionális biztonság [PDF, 0,19 MB]
Egyéni tanácsadás
angol 2015/10/12

Helytől független biztonsági tanácsadás

Szolgáltatási kínálatunk részeként helytől független webes tanácsadást is kínálunk annak érdekében, hogy még gyorsabban támogathassuk Önt. Biztonsági szakértőnk webes konferencián keresztül ad tanácsokat a gépek biztonságának témáiról: ez szólhat átfogóan a gépek biztonsági életciklusáról, vagy részletekbe menően a folyamat egyes fázisairól, a kockázatbecsléstől a validálásig. A témát előzetesen egyeztetjük. A költségeket a tanácsadás tényleges időfelhasználása alapján állapítjuk meg. Mellékköltségek (például az utazás miatt) nem merülnek fel.

Leírás Nyelv Állapot
Funkcionális biztonság [PDF, 0,17 MB]
Helytől független egyéni tanácsadás
angol 2015/10/12

Tanácsadás igénylése

Itt igényelheti az egyéni tanácsadást. Szívesen megbeszéljük Önnel a további részleteket.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás