A gépek és berendezések biztonságával kapcsolatos szolgáltatások

A berendezések és gépek biztonságával kapcsolatos szolgáltatások

Az Ön biztonsági megoldása

Kompetens támogatás a gépe teljes biztonsági életciklusa során.

Vissza ide: Szolgáltatás és támogatás

Kategóriák

  • Gépgyártók
    Gépgyártók

    Gépgyártóként be kell tartania a Gépekről szóló irányelv követelményeit, többek között a vezérlők biztonsága és megbízhatósága terén. Mi támogatjuk ebben Önt!

  • Rendszerintegrátorok
    Rendszerintegrátorok

    Rendszerintegrátorként az Ön feladata a biztonsági funkciók specifikálása és az ebből adódó lépések megvalósítása.

  • Gépek üzemeltetői
    Gépek üzemeltetői

    Ha Ön egy gépet üzemeltet, akkor Öné a felelősség azért, hogy az üzembiztonság tekintetében betartsa az üzembiztonsági rendelet előírásait.

  • Eljárás- és folyamattechnika
    Eljárás- és folyamattechnika

    Egyedi szolgáltatásokkal támogatjuk Önt a folyamattechnikai rendszerek biztonságos üzemeltetésében.

  • Terméktámogatás
    Terméktámogatás

    Teljesen konkrét támogatást nyújtunk Önnek a Phoenix Contact biztonsági hardver- és szoftverkínálatával kapcsolatban.

Biztonsági szolgáltatásaink az Ön számára: teljes körű támogatás a gépére vonatkozó összes biztonsági kérdésben. Mindegy, hogy Ön gépeket üzemeltet, gyárt (kompletten vagy részben), importál, kereskedik velük vagy éppen műszaki rendszereket integrál a gépekbe – mi egyéni szolgáltatásainkkal támogatjuk Önt.

Előnyei

  • Takarítson meg időt azzal, hogy a biztonsági követelményeket a Phoenix Contact-ra bízza
  • A lehető legnagyobb jogbiztonság a TÜV által tanúsított biztonsági szakértőink tudása és tapasztalata révén
  • Optimális biztonságtechnikai megoldás az átfogó technológiai és termék know-how-nak köszönhetően
  • Kiérlelt folyamatkezelés az összes igény következetes figyelembe vételének köszönhetően
  • Célorientált projektmenedzsment optimálisan egymással összehangolt folyamatlépésekkel
  • Bizonyítható jogi fedezet az általános dokumentációnak köszönhetően

Szakértői szolgáltatások az első perctől kezdve

Tudásunk az Ön biztonságának szolgálatába állítható. Tervezze, gyártsa, üzemeltesse és módosítsa gépeit a törvényi követelményeknek megfelelően – a Phoenix Contact biztonsági szakértőinek támogatásával. A TÜV által tanúsított munkatársaink szaktudása jogbiztonságot nyújt az Ön számára a gépek biztonságának minden kérdésében. Gyártófüggtelen módon támogatjuk Önt.

Intézkedéseink a gépek biztonsági életciklusához igazodnak az EN ISO 13849, az EN 62061 és a folyamattechnika terén az EN 61511 szabványok szerint. Ez azt jelenti, hogy átfogóan, tervezhetően és igazolhatóan támogatjuk Önt biztonsági követelményeinek megvalósítása során.

Ezáltal Ön a gépek biztonsága és a folyamattechnikai biztonság felelőseként kizárhatja az összes lehetséges veszélyes és rendszeres hibát, így a szabványoknak megfelelően dolgozhat.

Támogatás a biztonsági életciklus során

A gépek biztonsági életciklusa  

A gépek biztonsági életciklusa

Gépüzemeltetők
Támogatjuk Önt a Németországban érvényes üzembiztonsági rendelet szerinti, a veszélyek megítélésében és a munkaeszközök biztonságos rendelkezésre bocsátása során felmerülő feladatok terén. Ha gépüzemeltetőként változtatásokat hajt végre a gépén, akkor bizonyos körülmények között a gépgyártók szerepébe kerülhet.

Gépgyártók
Támogatjuk Önt az Európában érvényes Gépek, EMC- és Kisfeszültségű Irányelv szerinti, valamint a CE megfelelőségi nyilatkozatnál felmerülő feladatok terén. A folyamatot a gépek biztonsági életciklusa alapján alakítjuk ki, a 0. fázistól a 7. fázisig.

Rendszerintegrátorok
Támogatjuk Önt az EN ISO 13849 és EN 62061 szabványok, az európai EMC- és Kisfeszültségű Irányelv szerinti követelmények megvalósításában, valamint a SISTEMA szoftveres asszisztens kezelésében. A folyamatot a gépek biztonsági életciklusa alapján alakítjuk ki, a 2. fázistól a 7. fázisig.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany