Visszavétel

Téves megrendelés? Semmi gond

Tévesen rendelte meg, vagy nincs rá szüksége: ilyen esetekben egyszerű visszavonást és jóváírást ajánlunk. A szükségtelen termékek tőkét kötnek le és raktárhelyet foglalnak el. Fontos, hogy mindkettőt egyszerűen és gyorsan újra fel lehessen szabadítani. Pontosan ebben segítünk mi.

Előnyei

  • Akár 100 % visszatérítés ép, nem használt termékek visszaküldése esetén
  • A fel nem használt raktárkészlet csökkentése a többé már nem szükséges termékek visszaküldésével
  • Az előzőleg lekötött tőke a jóváírás révén újból rendelkezésre áll

Amiről mi gondoskodunk...

Phoenix Contact visszavétel-szolgáltatás – mit várhat tőle?

  • A fel nem használt, már nem szükséges termékeket visszavesszük (a feltételekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon).
  • A helytelenül megrendelt vagy helytelenül leszállított termékeket ugyancsak visszavesszük.
  • Az áru kézhezvétele és ellenőrzése után jóváírást állapítunk meg. (Fenntartjuk a jogot a jóváírás mértékének csökkentésére.)

Amire ügyelni kell...

Vegye figyelembe a következő feltételeket, hogy a visszavétel gyors és eredményesen lehessen

  • A csomagolás pecsétje nem lehet nyitott vagy sérült.
  • Rendelési tételenként legalább 30 euró nettó értéket kell elérni.
  • Rendeléshez kötött gyártásból származó termékeket nem áll módunkban visszavenni.

Egy esetleges visszaküldés előtt kérjük minden esetben keresse meg ügyfélszolgálatunkat a pontos részletekért.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás