Javítás

Kiváló és költségtudatos

Lényegesen olcsóbb az új beszerzésnél: kiváló minőségű javításainkkal költségeket takaríthat meg, változatlan minőség mellett. Több, mint egyszerű rendbehozatal: javítási szolgáltatásunk további opciókat is tartalmaz, pl. egyéni konzultációt, állapotlekérdezést vagy elemzést. Használja ki a sokoldalú lehetőségeket!

Előnyei

  • A lehető leggyorsabb lebonyolítás az Ön igényei szerint
  • Egyéni konzultáció tapasztalt kollégákkal
  • Bizonyos termékek esetén cseredarab biztosítása

Amiről mi gondoskodunk...

Phoenix Contact javítási szolgáltatás – mit várhat tőle?

  • A garanciaidő alatt ingyenesen megvizsgáljuk és megjavítjuk a termékeket.
  • Igény esetén bevizsgálást végzünk, a bevizsgálás eredményéről tájékoztatjuk.
  • Folyamatos tájékoztatást adunk a feldolgozás aktuális állásáról.

Műszaki / garanciális hibabejelentő

Hibás az Önnél levő termék? Nem az elvárások szerint működik? Töltse le a műszaki / garanciális hibabejelentőt és kitöltve mellékelje a visszaküldött termékhez.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Szeretne tájékozódni az ügyintézéssel kapcsolatban?

Elegendő egy rövid közlemény a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül és mi azonnal jelentkezünk!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás