Megoldás- és termékkonfigurátor

Mit nyújt egy konfigurátor?

Mit nyújt egy konfigurátor?

Könnyű kiválasztás és egyszerű kezelés: konfigurátorainkkal mindig megtalálja a megfelelő megoldást.

A Phoenix Contact ipari elektrotechnikai termékkínálata és megoldásai sokoldalúak és innovatívak. A műszaki összefüggések gyakran túl összetettek és első ránézésre nem mindig láthatóak át. A megoldás- és termékkonfigurátor az alkalmazáshoz megfelelő termék, illetve megoldás kiválasztásában segít.

Előnyei:

  • Átfogó megoldások egyszerű konfigurálása a Phoenix Contact termékkínálatából.
  • A megoldás azonosítójával (ID) a teljes megoldás újra lehívható, módosítható és e-mailben elküldhető.
  • A megfelelő NYÁK-kontúr az elektronikaházak NYÁK-konfigurátorából e-mailben elküldhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160