PROJECT complete tervezőszoftver

PROJECT complete tervezőszoftver

Egyszerű út a kapocssor előállításához

Teljesség a tervezéstől kezdve egészen a kész alkalmazásig.

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felületek: a PROJECT complete szoftver a jelenleg kapható leginnovatívabb megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Tapasztalja meg az összes folyamatlépés tökéletesen kialakított digitális hálózatát, kezdve a számítógéppel támogatott tervezéstől (CAE) egészen a kész termék szereléséig.

PROJECT complete – a digitális adatból megfogható valóság születik!

A PROJECT complete egyesíti a csatlakozósávok kialakítására szolgáló, jól bevált tervezőszoftverünket a nagy teljesítőképességű jelölő eszközzel.

Az összes ismert CAE programmal megvalósuló közvetlen adatcsere, valamint a teljes projektdokumentáció előállítása teszi egyedülállóvá ezt a tervező szoftvert.

A PROJECT complete rendszer a Phoenix Contact összes jelölő szoftverét kompatibilisen vezérli, és folyamatos adatáramlást tesz lehetővé a tervezéstől kezdve a hiánytalan jelöléssel ellátott kapocssorig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás