Funkcióblokkok

Könnyű bővítés és integrálás

Nagy programozási ráfordítás nélkül, egyszerűen töltse le a meghajtóprogramokat és a
funkcióblokkokat, majd telepítse azokat. Így a rendszereit gyorsan és kényelmesen bővítheti például
IT-funkciókkal, telemechanikai funkciókkal, SQL-kapcsolatokkal vagy szabályozástechnikával.

Ez a következő előnyökkel jár:

  • A kész funkcióblokkok csökkentik a programozási ráfordításokat.
  • Az infrastruktúra egyszerű integrálása.
  • Az előre programozott funkcióblokkok segítik a programozási hibák elkerülését.
  • Töltsön le freeware vagy licencköteles funkcióblokkokat.

Funkcióblokkjaink témák szerinti könyvtárakba vannak összegyűjtve. A szabványos
könyvtárak pl. olyan funkciókat tartalmaznak, amelyekkel a vezérlőprogramból könnyebben hozzáférhet az I/O modulokhoz. A technológiai funkciókat tartalmazó könyvtáraink kész alkalmazásokat kínálnak szabályozási feladatokhoz, a kommunikációs protokolloktól az iparági megoldásokig.

Funkcióblokkjaink alapegységeit ingyen használhatja. Az egyes blokkok használatának előfeltétele a futtatói licenc megléte a vezérlésben. Ezek a licencek memóriakártyákon vannak tárolva, amelyek a vezérlő tartozékai között találhatók. Ha a szükséges licenc nincs a vezérlőn, akkor a funkcióblokkok hat óráig korlátozás nélkül működnek, majd kikapcsolódnak.

A funkcióblokkok alkalmazásának és együttműködésének megértése céljából itt megfelelő alkalmazási példákat is talál. Az alkalmazási példák olyan működőképes projektek, amelyeket a megfelelő fejlesztői környezettel lehet alkalmazni. A példák forráskódja jól érthető, így a saját alkalmazások alapjául szolgálhat.

A Phoenix Contact alkalmazási példáival:

  • Egyszerűsödik az I/O összetevők üzembe helyezése.
  • A programfejlesztéshez bevált források állnak rendelkezésre.
  • Jól érthető megoldási utakat írunk le.
  • Dokumentáljuk a különböző összetevők együttműködését.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás