Vissza az Áttekintéshez

Katalóguskezelés BMEcat formátumban

A katalógusadatok szabványosított formában történő cseréjéhez a Phoenix Contact a széles körben elterjedt BMEcat formátummal dolgozik.

A BMEcat katalóguskezelő az XML-technológián alapul. Ez a formátum a katalógusadatok szabványos cseréjét teszi lehetővé BMEcat 1.2 és BMEcat 2005 verzióban.

A BMEcat szabvány az alábbiakat nyújtja:

  • biztonságos alapot valamennyi termékinformációhoz történő központi hozzáféréssel
  • opciókat az árucikkek osztályozásához

További információkat a „Standard BMEcat 1.2" és a „BMEcat 2005“ dokumentumokban találhat, melyek letölthetőek a szerviztartomány jobb oldaláról.

Osztályozás

A BMEcat lehetőséget nyújt egyszerre többféle szabvány használatára is. Az osztályozás támogatja az Ön belső szervezését és az árucikkek besorolását.

Amit rendelkezésre bocsátunk:

  • ecl@ss és az ETIM szabványos osztályozási rendszerek
  • a Phoenix Contact saját osztályozási rendszere

Az alábbiakban a különböző osztályozási szabványok definícióit találja.

Az eCl@ss a termékek és szolgáltatások osztályozására és leírására szolgáló nemzetközi szabvány. Az osztályozási rendszer a szabványnak megfelelő tulajdonságokat használja a termékek leírására, és az egész iparágban elterjedten használatos.

A Phoenix Contact az alábbi verziókkal működik:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

ETIM: az elektrotechnikai információs modell rövidítése, ami speciálisan az elektrotechnikai iparágban használatos. Az osztályozási rendszer jellemzőket használ a termékek leírására.

A Phoenix Contact az alábbi verziókkal működik:

  • V 4.0
  • V 5.0

A Phoenix Contact osztályozási rendszer a Phoenix Contact termékeinek belsőleg meghatározott osztályozását jelenti.

A Phoenix Contact saját rendszere az árucikkek valamennyi műszaki tulajdonságát tartalmazza. Ezt egy eCl@ss vagy ETIM osztályozás nem tenné lehetővé.


Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Katalóguskezelés BMEcat formátumban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás