Akciós ajánlataink

Akciós ajánlataink

Akciós ajánlataink

Akciós termékek és szolgáltatások még kedvezőbb feltételekkel.

Thermomark nyomtató akció 2017

A mobil nyomtatók akár akumulátorról is üzemeltethetők  

A mobil nyomtatók akár akumulátorról is üzemeltethetők

Sorkapcsokat, vezetékeket, kábeleket, vagy berendezéseket szeretne feliratozni egy eszközzel? A régi nyomtatója állandóan beszárad? Fontos, hogy a nyomtatója egyszerűen szállíható legyen a felhasználás helyszínére? Ha bármelyik kérdés felmerült már a munkája során, akkor a Phoenix Contact thermomark nyomtatói jelentik a megfelelő választást.

Nyomtatók legfontosabb előnyei:

  • Sorkapcsok, vezetékek, készülékek egyaránt feliratozhatóak velük
  • Beszáradásmentes festékszalagokkal feliratoznak
  • Hordozható kialakításúak
  • Ingyenes feliratozószoftverrel vezérelhetők (Clip Project)

Az akcióban szereplő jelölőanyagok vásárlásával most akár ingyen nyomtatót is szerezhet.

További részletekért kattintson ide:

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás