Alkalmazások

Alkalmazások a Phoenix Contacttól

Alkalmazások

A legújabb termékek, mobil elérés és sok minden más – tapasztalja meg a Phoenix Contact funkcióit az okostelefonján vagy táblagépén.

Katalógus alkalmazás – termékkínálatunk áttekintése

CATALOG alkalmazás

Az új katalógus alkalmazás használatával az ismert termékstruktúrában érheti el a Phoenix Contact teljes választékát.

Az intuitív navigáció és a különböző kívánságlisták jelentősen megkönnyítik a rendelés folyamatát: találja meg mindig és mindenhol a helyes kapcsolatot és a kívánt információt.

CLIPSAFE – alkalmazás az egyedi kapcsolószekrény-megoldásokhoz

CLIPSAFE alkalmazás

Az új CLIPSAFE alkalmazás használatával egyszerűen kiválaszthatja termékválasztékunkból a megfelelő csatlakozódobozt.

Az intuitív termékkeresés után a kiválasztott készülékház minden adata rendelkezésre áll, pl. rajzok, tanúsítványok és adatlapok.

MAGAZINES – alkalmazás multimédiás kiadványokhoz

MAGAZINES alkalmazás

A Magazinok alkalmazás a legújabb termékek és innovációk multimédiás kiadványait teszi elérhetővé.

Tapasztalja meg az Phoenix Contact interaktív világát.

MARKING system – alkalmazás a megfelelő jelölési megoldásokhoz

MARKING system alkalmazás

Melyik jelölés illik az Ön követelményeihez? A MARKING system alkalmazás használatával megtalálhatja.

A keresősegéddel vagy a beépített termékszkennerrel a megfelelő megoldás gyorsan és egyszerűen megtalálható. Az anyagszerkesztővel rögön létre is hozhatja a kívánt feliratot, közvetlenül az alkalmazás környezetében.

MINI Analog Pro – alkalmazás a leválasztó erősítőkkel való kommunikációhoz

MINI analog Pro alkalmazás

A MINI Analog Pro alkalmazás használatával az okostelefon Near Field Communication (NFC, közeli kommunikáció) funkciójával érheti el a leválasztó erősítőt.

Minden modultípuson teljes konfigurálást végezhet, segítséget kaphat a DIP-kapcsolók beállításához, valamint információkat, mint pl. tömbvázlatokat vagy adatlapokat hívhat le.

PLC logic – gyors hozzáférés a logikai modulok folyamatadataihoz

PLC logic alkalmazás

A PLC logic alkalmazás és a hozzá tartozó Bluetooth-adapter segítségével gyorsan és vezeték nélkül hozzáférhet a logikai modulok folyamatadataihoz.

Paraméterillesztést végezhet, és felügyelheti az alkalmazását.

PROTECTION – alkalmazás a túlfeszültség-védelem számára

PROTECTION alkalmazás

A Protection alkalmazás érthetően elmagyarázza, hogyan védheti elektromos készülékeit a túlfeszültség okozta károk ellen.

Hozzon létre átfogó védelmi koncepciót, és tartsa mindig szemmel a túlfeszültség-védelem állapotát.

QUINT POWER – alkalmazás a tápellátás egyedi paraméterezéséhez

QUINT Power alkalmazás

Ez az alkalmazás a QUINT POWER tápegység NFC-n keresztüli egyedi paraméterezésére használható.

Egyebek mellett lehetőség van jelzésküszöbök preventív működésfelügyeleti célú meghatározására, a kimeneti feszültség beállítására és a kimeneti karakterisztika saját egyéni igényekhez való igazítására. Ezenkívül konfigurációs profilok tárolhatók a mobil készülékeken, illetve továbbíthatók azokról.

TC Mobile I/O – alkalmazás a TC MOBILE I/O X200 SMS-relé használatához

TC Mobile I/O alkalmazás

Az alkalmazás TC MOBILE I/O X200 (a 2.0 firmware változattól) SMS-relé használatában segíti Önt..

Megmutatja a készülék állapotát, és elküldi Önnek a kapcsolási parancsokat, így már nem kell SMS-t összeállítani.

Visu+ mobile – alkalmazás a rendszerek mobil megjelenítéséhez

Visu+ mobile alkalmazás

Terjessze ki a rendszer-megjelenítést okostelefonokra vagy táblagépekre a Phoenix Contact Visu+ mobile megjelenítő alkalmazásával.

Így rugalmas kezelési és megfigyelési koncepciót valósíthat meg, hiszen a Visu+ mobile révén mindenkor és mindenütt hozzáférhet a rendszeréhez. Az alkalmazás a Visu+ megjelenítő szoftver rugalmas kibővítése.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás