Értékesítés utáni szolgáltatás

Önért vagyunk – a vásárlás után is

Önért vagyunk – a vásárlás után is

Fontos Önnek reklamáció esetén a bizalom és a hozzáértő bánásmód? Nekünk igen!

Vissza ide: Szolgáltatás és támogatás

Kategóriák

  • Csere
    Újszerű és azonnal hozzáférhető

    A hibás termékek gyors cseréje, felújított, újszerű állapotú termékekre. Árelőnnyel és magas rendelkezésre állással.

  • Javítás
    Kiváló és költségtudatos

    Átfogó javítási szolgáltatás számos opcióval, mint pl. egyéni konzultáció, állapotlekérdezés vagy elemzés eredménye.

  • Pótalkatrészek
    Hosszabb üzemidő megfelelő pótalkatrészekkel

    Bizonyos, már nem gyártott termékek cseréje előre raktározott pótalkatrészekkel.

  • Visszavétel
    Téves megrendelés? Semmi gond

    A hibás szállítások gyors és egyszerű visszavonása.

Csak az a vásárló jön vissza, aki reklamációjának lebonyolításával is elégedett. Ez elegendő ösztönzés arra, hogy az értékesítés utáni szolgáltatást is a legmagasabb szinten végezzük. Mivel nálunk a szolgáltatás és a bizalom áll a középpontban.

Előnyei

  • Ideális megoldás – hála a rugalmas kínálatnak: a sok lehetőség között megtaláljuk a legjobb utat
  • Kompetens és személyre szabott gondoskodás a tapasztalt szerviz-munkatársaktól
  • Egy kézben: központi ügyfélszolgálat valamennyi reklamáció kezeléséhez

Amiről mi gondoskodunk...

Phoenix Contact értékesítés utáni szolgáltatás - mit várhat tőlünk?

  • A megvásárolt termékek cseréjére, esetleg javítására is lehetőséget biztosítunk.
  • A meghibásodott készüléket kérésre bevizsgáljuk, szükség esetén javítjuk, sőt bizonyos eszközök meghibásodása esetén cseredarabot is kérhet.
  • A rendelést követően a vevőinknek lehetősége van lemondani / visszaküldeni a megrendelt terméket.

Műszaki / garanciális hibabejelentő

Olyan terméke van, amelyet szeretne javíttatni, kicserélni vagy helyettesíteni? Akkor nyissa meg műszaki / garanciális hibabejelentőnket, töltse ki hiánytalanul és mellékelje a visszáruhoz.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Kérdései vannak? További információra van szüksége? Elegendő, ha egy rövid üzenetet ír a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, és mi rögtön jelentkezünk!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160