Vissza az Áttekintéshez

AUDI gyárlátogatás

AUDI gyárlátogatás
Időtartam:2 óra
Időpont:2016
Részvételi díj / fő: Díjmentes

A jelentkezés zárva!

Mint a folyamatos fejlesztések és korszerű technológiák elkötelezett vállalata ezúton szeretnénk meghívni leendő Quint klubtagjainkat az Audi Hungária Motor Kft győri telephelyére a Járműgyár megtekintésére.

Az autóipar a Phoenix Contact számára egy igen fontos terület. Német anya cégünk kiemelt figyelmet fordít az autógyári igények kielégítésére, korszerű fejlesztéseink pedig hamar elnyerik a gyártósori tervezők illetve az üzemi mérnökök tetszését.

Így történt ez a magyarországi Audi gyáregységében is, ahol a legutóbbi gyárfejlesztéskor a Phoenix Contact nyerte a lehetőséget a gyártósori automatizálás kivitelezésére. A karosszéria üzem kb. ezer robotjának az összehangolását több száz Phoenix Contact PLC végzi, a gépbiztonságról közel 200 db Phoenix Safety vezérlő gondoskodik, a megjelenítéseket szintén több száz darabos nagyságrendű Phoenix Contact gyártmányú ipari PC-k biztosítják.

Ajánló

Ebbe a Hi-tech világba invitáljuk Önt, aki szintén a legmagasabb technikai igényeket kielégítő Phoenix Contact termékeket választotta berendezéseikhez.

Aki ellátogat velünk az Audi gyárba, az a legkorszerűbb termékgyártás fellegvárába saját maga tapasztalhatja meg a „State of the art” mibenlétét.

Program

A kb. 2 órás program a présüzemi és karosszéria üzemi folyamatokba enged bepillantást. A gyárlátogatásra kizárólag a meghívott partnerek jelentkezhetnek a lent látható elérhetőségen.
 

Egyéb tudnivalók:

  • Megjelenés a helyszínen legkésőbb 11:45-ig. (Amennyiben több, mint 15 perc késéssel érkezik a látogatásra, a Látogatói központ fenntartja jogát, hogy lemondja a látogatást.)
  • A helyszínre való eljutásról (oda - visszaút, közös ebéd helyszínének megközelítése) a meghívottak saját maguk gondoskodnak.
  • Videófelvétel és fotó készítése az egész gyár területén szigorúan tilos. Fényképezőgépet és kamerás telefont a gyár területére bevinni tilos. Ezek elzárására értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre.
  • Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. fenntartja annak a jogát, hogy a gyárlátogatás időpontját, hosszát - a termelés folyamatos biztosítására való tekintettel - módosítsa, illetve a látogatást adott esetben lemondja. Ez által okozott kárért kártérítést nem vállalunk.
  • Minden látogatónak tisztában kell lennie azzal, hogy saját felelősségre látogatják a gyárat, ezért sem az Audi Hungaria, sem a Phoenix Contact Kft. nem felelős a látogatók által okozott károkért.
  • Alkohol és/vagy kábítószer hatása alatt lévő látogatók nem vehetnek részt a gyárlátogatáson, nem léphetnek be a gyár területére.
  • Felhívjuk szívritmus szabályozóval rendelkező vendégeink figyelmét, hogy a gyárlátogatás egyes pontjain a berendezések elektromágneses mezeje zavarhatja a készülék működését.
  • A látogatói útvonal hossza mintegy 2 km, melyet a látogatók gyalog tesznek meg.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás