Vissza az Áttekintéshez

PC WorX haladó programozói tréning

PC WorX haladó programozói tréning
Időtartam:1 nap
Időpont:2017. november 23. - Csütörtök
Részvételi díj / fő: 30 000,- Ft/fő + ÁFA

A feltüntetett ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A regisztrációt követően minden jelentkező kap egy előlegbekérőt, melynek fizetési határideje november 17. Akinek eddig az időpontig nem érkezik meg a díja, annak a regisztrációját sajnos el kell hogy utasítsuk.

A tréningre várjuk minden műszaki kolléga jelentkezését, aki korábban már részt vett az alaptréningünkön vagy jártas az ipari automatizálás területén, illetve akik szeretnének komolyabban megismerkedni a PLC-ink világával, lehetőségeivel és nyitottak az új megoldásokra.

Ajánló

A haladó tréningen előtérbe kerülnek az ipari buszrendszerek (Modbus, Profinet), hálózati alkalmazások, eszközök közötti kommunikáció megvalósítása, PLC-k hálózatba integrálása. Megismerkedhetnek a SCADA rendszerek kiépítéséhez szükséges modulokkal és azok kialakításával valamint az összes, szoftver által támogatott, programozói nyelvekkel és bonyolultabb programok megírásával.

Program

09:00 – 09:30  Szoftververziók ellenőrzése, IP címadás, starterkit-ek üzembe helyezése
09:30 – 10:30  Példaprogram elkészítése funkcióblokk (FBD) programnyelven és
                         funkcióblokk (library) létrehozása
10:30 – 10:45  Kávészünet
10:45 – 12:00  WebVisit HMI felület, azaz Web alapú vizualizáció elkészítése a PLC-be
12:00 – 12:45  Ebédszünet
12:45 – 14:00  ModbusTCP kommunikáció létrehozása PLC-k között
14:00 – 14:15  Kávészünet
14:15 – 15:00  Transzparens TCP/IP kommunikáció létrehozása PLC-k között  
15:00 – 15:15  Hasznos információk, akciók, kérdések

A tréningre a limitált részvételi létszám maximum 8 fő (2 fő/gyakorló állomás). A gyakorláshoz szükséges ipari eszközöket biztosítjuk, csak egy laptop szükséges (nincs szükség program előtelepítésre)! A jelentkezések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Egy cégtől maximum két fő jelentkezése lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás