Vissza az Áttekintéshez

SOLARium - a napelemes szeminárium

Napelemes alkalmazások
Időtartam:1 nap
Időpont:2017. április 7. (péntek)
Részvételi díj / fő: Díjmentes

A férőhelyek száma korlátozott. A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk.

Mit rontottam el a villamos terveken? Miért nem fogadja el az áramszolgáltató? Milyen invertert tervezzek be? Hogyan kapcsoljunk le 1000 V DC-t? Égnek a csatlakozóink, de nem tudjuk miért! Kell-e villámvédelem?

Mindezen kérdésekre választ kaphat a napelemes szemináriumunk tavaszi összejövetelén.

Ajánló

A szemináriumot többek között az alábbi műszaki kollégák figyelmébe ajánljuk:

  • Napelemes rendszerek tervezői
  • Napelemes erőművek üzemeltetői, karbantartói
  • Viszonteladók
  • A szolár technika iránt érdeklődők

Program

Részletes program:

08:30 - 09:00  Regisztráció
09:00 - 09:10  Megnyitó
09:10 - 10:20  S
                        H
10:20 - 10:35  Kávészünet
10:35 - 11:20  T
                        C
11:20 - 11:35  Kávészünet
11:35 - 12:20  H
                        K
12:20 - 12:30  Zárszó
12:30 - 13:30  Ebéd

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás