Vissza az Áttekintéshez

PC WorX programozói alaptréning

Pc WorX programozói alaptréning
Időtartam:1 nap
Időpont:2017. november 22. - Szerda
Részvételi díj / fő: 30 000,- Ft/fő + ÁFA

A feltüntetett ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A regisztrációt követően minden jelentkező kap egy előlegbekérőt, melynek fizetési határideje november 17. Akinek eddig az időpontig nem érkezik meg a díja, annak a regisztrációját sajnos el kell hogy utasítsuk.

A tréningre várjuk minden műszaki kolléga jelentkezését, aki most érzi úgy, hogy ideje megismerni az IEC61131 standard alapú programozást, aki nyitott egy modern és sok lehetőséggel bíró PLC programozói környezet irányába, illetve annak, aki még most ismerkedik a modern PLC-k és egyáltalán az automatizálás világával.

Ajánló

Az alaptréningen betekintést nyerhetnek a Phoenix Contact automatizálási lehetőségeibe, megoldásaiba. Megismerkedhetnek az alapfogalmakkal, amik egy PLC programozó számára nélkülözhetetlenek. Ezen felül pedig megmutatjuk, hogyan lehet beállítani és IP címmel ellátni az általunk használt PLC-t,  valamint miként lehet egyszerűbb programokat és vizualizációkat létrehozni gyorsan és egyszerűen.

 

Program

09:00 – 09:15   A PHOENIX CONTACT rövid bemutatása
09:15 – 09:30   A Phoenix Contact vezérlési megoldásainak gyors áttekintése
09:30 – 10:15   Az IEC 61131 programozási alapok
10:15 – 10:45   A PC WorX 6 rövid bemutatása, tulajdonságai.
10:45 – 11:00   Kávészünet
11:00 – 11:30   Alapbeállítások, IP címadás
11:30 – 12:30   PC WorX gyakorlóprogram elkészítése egy feladaton keresztül I.
12:30 – 13:00   Ebédszünet
13:00 – 13:15   A PC WorX és a PC WorX EXPRESS összehasonlítása
13:15 – 14:30   A PC WorX gyakorlóprogram elkészítése egy feladaton keresztül II.
14:30 – 14:45   Kávészünet
14:45 – 15:00   PLC-n tárolt költséghatékony vizualizációs lehetőség rövid bemutatása 
                            (integrált Webszerver segítségével)
15:00 – 15:15   Hasznos információk, akciók, kérdések

A tréningre a limitált részvételi létszám maximum 8 fő (2 fő/gyakorló állomás). A gyakorláshoz szükséges ipari eszközöket biztosítjuk, csak egy laptop szükséges (nincs szükség program előtelepítésre)! A jelentkezések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Egy cégtől maximum két fő jelentkezése lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás