Vissza az Áttekintéshez

Gépipari biztonság

Funkcionális biztonság a gépgyártásban
Időtartam:1 nap
Időpont:2017. március 9. csütörtök
Részvételi díj / fő: 31 900,- Ft/fő + ÁFA

A feltüntetett ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A regisztrációt követően minden jelentkező kap egy előlegbekérőt, melynek fizetési határideje február 28. Akinek eddig az időpontig nem érkezik meg a díja, annak a regisztrációját sajnos el kell hogy utasítsuk.

Mi az a Funkcionális biztonság?  Vonatkozik ez rám is? Mi van, ha figyelmen kívül hagyom? Hallgathatok-e megrendelőimre, akik sokszor megmondják, hogyan tervezzem meg a gép biztonsági rendszerét? Milyen dokumentációt kell kiadnom a géphez? Mi az a SIL? Sokat hallottam már: Performance Level, de mit takar?

Ha ilyen, és ezekhez hasonló kérdések foglalkoztatják a gépbiztonság vonatkozásában, akkor Jöjjön el a "Gépipari biztonság" című oktatásunkra és mi elmondjuk, megmutatjuk hogyan működik a Funkcionális biztonság törvényi és szabványi háttere, milyen eszközöket használhat, mire figyeljen, valamint hogyan használja azokat.

Ajánló

A tréning széles körű ismereteket nyújt a funkcionális biztonság terén, így mindazoknak ajánljuk akik:

  • gépeket terveznek
  • gépeket szerelnek, vagy alakítanak át
  • gépeket forgalmaznak
  • gépeket telepítenek, vagy tartanak karban
  • gépeket üzemeltetnek

Program

8:30 – 9:00      - Regisztráció
9:00 – 9:10      - Megnyitó, bemutatkozás
9:10 – 10:00    - EU gépipari direktívák
10:00 – 10:30  - DIN EN ISO 13849-1 szabvány alapfogalmak
10:30 – 10:50  - Szünet
10:50 – 12:00  - Egy PL funkcionális biztonsági vezérlő rendszer tervezési eljárása a
                           DIN EN ISO 13849-1 szabvány szerint
12:00 – 13:00  - Ebéd
13:00 – 14:00  - Funkcionális biztonságtechnika az EN IEC 62061:2005 szabvány szerint
14:00 – 14:30  - A Phoenix Contact biztonsági reléi
14:30 – 14:45  - Szünet
14:45 – 15:25  - A Trisafe konfigurálható biztonsági modul és a Safeconf szoftver használata
15:25 ~            - Kérdések, konzultáció, a rendezvény zárása

 

A jelentkezés lezárult!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás