Termékmegfelelőség

Készítse el a megfelelőségi jelentést annak igazolására, hogy az Ön termékei teljesítik a RoHS és a REACH-irányelvek anyagokra vonatkozó követelményeit.

A megfelelőségi információk megjelenítésére és a megfelelőségi nyilatkozat letöltésére adja meg lent a termékszámot.


Ötlet: a termékszámokat bemásolhatja és beillesztheti más alkalmazásokból, például egy Excel- vagy egy PDF-dokumentumból.

A mi ígéretünk

A Phoenix Contact által RoHS-konformnak azonosított termékek ólmot, hatvegyértékű krómot, higanyt, valamint PBB-t és PBDE-t homogén alapanyagokban maximum 0,1% tömegszázalékban tartalmaznak, ezenkívül kadmiumot max. 0,01% tömegszázalékban, vagy ezek olyan termékek, amelyek a 2011/65/EU irányelv (RoHS 2) függelékeiben meghatározott módon mentességet kaptak a fenti irányelvek alól és megfelelnek a 2015/836/EU irányelv követelményeinek. Ezen kívül ezek a termékek megfelelnek a 1907/2006/EK (REACH-) rendelet XIV. és XVII. függelékében foglaltaknak. Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és a beszállítóink által rendelkezésre bocsájtott információkon alapulnak, és módosulhatnak.


Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha kérdései vannak a termékek RoHS- vagy egyéb irányelveknek és előírásoknak megfelelésével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk e-mailben. product_compliance@phoenixcontact.com

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás