Firmware

Itt a hardver, a firmware, az eszközök és az illesztőprogramok verziószámai közötti összefüggéseket magyarázzuk el.

Szűrő

Keresési eredmények

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

261 találat

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Nincs elérhető kép

Mérőkészülék - EEM-EM377 - 2908590

Háromfázisú energiamérő a hatásos teljesítmény közvetlen mérésére max. 500 V / 80 A-es hálózatokban, S0 kimenettel, Ethernet interfésszel, MID irányelv szerinti tanúsítással

Mérőkészülék - EEM-MA770-PN - 2907946

Multifunkciós energiamérő készülék, integrált Modbus TCP és PROFINET interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig.

Mérőkészülék - EEM-MA770-EIP - 2907953

Multifunkciós energiamérő készülék, integrált Modbus TCP és Ethernet/IP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig.

Mérőkészülék - EEM-MB370-EIP - 2907971

Multifunkciós energiamérő készülék kijelző nélkül, integrált Modbus TCP és Ethernet/IP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben 690 V-ig.

Érintőképernyős panel - WP 4101-WXPS - 1148687

Érintőképernyős panel a 25,7 cm / 10,1"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 1280 x 800 képpont (WXGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux és felhasználói szoftver: Chromium Browser. (buszrendszer: nélkül)

Mérőkészülék - EEM-MA771 - 2908286

Multifunkciós energiamérő készülék közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel és integrált Modbus TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben 690 V-ig.

Mérőkészülék - EEM-MA771-24DC - 1127060

Többfunkciós energiamérő készülék 24 V DC tápellátással, közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel és integrált Modbus/TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig

Mérőkészülék - EEM-MA771-PN - 2908301

Multifunkciós energiamérő készülék közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel, integrált Modbus TCP és PROFINET interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig.

Biztonsági gateway - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Biztonságos PROFINET átjáró, IP20-as védettség, két PROFINET rendszer összekapcsolásához, max. 128 bájt standard I/O folyamatadat PROFINET-en keresztül, 11 bájt biztonságos I/O folyamatadat PROFIsafe-en keresztül

261 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás