VHPready

VHPready

A virtuális erőművek szabványa

Tapasztaljon meg új technológiákat a decentralizált energiatermelők számára létrehozott intelligens energiamenedzsmentnél.

A Phoenix Contact együttműködik az iparban, az energiagazdaságban és a kutatásban szerepet vállaló partnereivel a decentralizált energiatermelők hálózatba kötését szabályozó közös szabvány kidolgozásában. A VHPready (Virtual Heat & Power) szabvány a virtuális erőművek alapja, melyekben a változó, megújuló energiatermelők úgy köthetők hálózatba, hogy azok biztosítják a társadalom és a gazdaság folyamatos ellátását.

Előnyei

  • Kevesebb műszaki tervezési ráfordítás annak köszönhetően, hogy a BHKW a virtuális erőműhöz gyorsan csatlakoztatható
  • Szükség szerinti karbantartás a berendezés-állomány központi felügyelete révén
  • A virtuális erőművek közötti gyors váltás az egységes kommunikációnak köszönhetően
  • Egyszerű csatlakozás a virtuális erőműhöz a szabványos kommunikációs interfészen keresztül
  • A közvetlen piacravitel termelési modelljének használata a virtuális erőműbe való szabványosított integrálásnak köszönhetően

Mi a VHPready szerepe a virtuális erőművekben?

a_0064063  

Virtuális erőmű

A virtuális erőmű több decentralizált, többnyire megújuló energiatermelő (fotovillamos berendezések, szélerőművek vagy biogáz-rendszerek) együttese. Ezek a termelők virtuálisan képeznek egy egységet, egy erőművet. Ez az erőmű az energiaigénytől függően képes az energiaellátó vállalat táphálózatát elektromos energiával megtáplálni.

A VHPready egy nyílt ipari szabvány a decentralizált egységek irányító központból történő vezérlésére. Az egységes és szabványosított kommunikáció jelentős mértékben leegyszerűsíti a virtuális erőművé történő összekapcsolást és irányítást.

A VHPready ipari fórum ehhez meghatározta a kommunikáció bizonyos adatpontjait, valamint az SSL/TLS, PKI titkosítást. A többfajta meglévő távvezérlési protokoll közül a résztvevők a már jól bevált IEC 60870-5-104 és IEC 61850-7-420 rendszert választották. A berendezések egy VHPready hálózatba köthetők, ha a támogatott protokollokkal és biztonsággal szemben támasztott, definiált követelmények teljesülnek.

Mit kínál a PHOENIX CONTACT a VHPready számára?

A virtuális erőmű kialakítása  

A virtuális erőmű kialakítása

A Phoenix Contact az automatizálástechnika, az energiagazdaság speciális szoftvereinek, valamint az innovatív hardverek széles kínálatának terén szerzett sokéves tapasztalata alapján virtuális erőműveknek kínál testreszabott megoldásokat.

A szükséges rugalmasságot a moduláris felépítés és szinte valamennyi, bevált kommunikációs interfész támogatása teszi lehetővé. Ennek alapján létrehozható a biztonságos és szabványosított kommunikáció az energiatermelők és -fogyasztók, valamint az irányító központ között.

A Phoenix Contact a hardvertől egészen a Resy+ távolsági kommunikációs szoftverig komplett megoldást kínál a VHPready szabványnak megfelelő kommunikáció számára.

Partner a virtuális erőművek terén

A Phoenix Contact termékkínálata  

Mindent egy kézből

Virtuális erőművekkel kíván energiát termelni és azt fogyasztóknak igényeik szerint rendelkezésére bocsátani? A Phoenix Contact a megfelelő partner a decentralizált energiatermelők, a fogyasztók és a tárolórendszerek intelligens vezérléséhez.

A nyílt ipari szabvány előmozdítójaként a Phoenix Contact rendelkezik a szükséges szaktudással és termékkínálattal ahhoz, hogy szabványosított kommunikációs interfészek alapján létrehozhassa az Ön számára a moduláris megoldást. Hívjon fel bennünket vagy töltse ki a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Termékeink az ön megoldásához

A Phoenix Contact a virtuális erőművek számára kiválogatott termékeket alkalmazza, hogy az Ön számára lehető legpontosabb megoldás szülessen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás