Technológiák

Lelkesítő megoldások

Lelkesítő megoldások

Legyen mindig jól tájékozott, győződjön meg innovatív technológiai megoldásainkról!

Kategóriák

  • ACB-technológia
    ACB-technológia

    A legmagasabb biztonságú berendezésekben a redundáns tápegységek gondoskodnak arról, hogy egy tápegység kiesése ne vezessen leálláshoz.

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók teljesen biztonságos árnyékolása a Phoenix Contact egyedülálló Advanced Shielding Technology árnyékolási elgondolásával.

  • Csatlakozástechnikák
    Csatlakozástechnikák

    Csatlakozási technológiáinkat az adatok, jelek és teljesítmény biztonságos átviteléhez terveztük.

  • Funkcionális biztonság
    Funkcionális biztonság

    A funkcionális biztonság csökkenti a gépekből származó kockázatokat. Most megtudhatja, hogyan integrálhatja Ön a biztonságot a szabványoknak megfelelő módon az alkalmazásába.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    A Phoenix Contact High Power Charging Technology rendszerével az elektromos autó akkumulátorát Ön csupán három − öt perc alatt 100 km-es távolság megtételére töltheti fel.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Fedezze fel az ipari rádiós rendszerek lehetőségeit az Ön alkalmazásához.

  • Ipari jelölés
    Ipari jelölés

    Az összes lényeges alkatrész, például a kapcsok, vezetékek és kábelek, vagy üzemi eszközök tartós és egyértelmű jelölése.

  • Ipari kommunikációs szabványok
    Ipari kommunikációs szabványok

    Az új TSN, SPE/APL, 5G technológiák az OPC UA területének továbbfejlesztéseivel együtt képezik a jövő gyártóktól független kommunikációs szabványát.

  • Készülékvédelem
    Készülékvédő kapcsolók

    A készülékvédő kapcsolókkal egyenként biztosíthatók az üzemi eszközök. Így csak azok a területek kerülnek lekapcsolásra, amelyek ténylegesen túlterheléssel érintettek.

  • Nyomtatott áramköri lapok szerelése
    Nyomtatott áramköri lapok szerelése

    Itt információkat talál a különböző szerelési módok felhasználási területeiről, valamint azok követelményeiről és előnyeiről.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    A PLCnext Technology az alapja a Phoenix Contact új, nyílt vezérlési platformjának.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD a PHOENIX CONTACT-tól

    A PROFICLOUD professzionális felhőalapú megoldás az ipar számára.

  • PROFINET
    PROFINET

    Valósidejű Ethernet rendszer – az ipari kommunikáció specialistájától.

  • Relétechnológia
    Relétechnológia

    Innovatív relés megoldások.

  • SFB-technológia
    SFB-technológia

    Az SFB-technológiát alkalmazó ipari tápegységek a berendezések szelektív és gazdaságos biztosításáért felelnek.

  • Tápegységek és szünetmentes tápegységek
    Tápegységek és szünetmentes tápegységek

    A Paderborn városában működő Phoenix Contact Power Supplies GmbH a tápellátási technológiák kompetenciáit fogja össze.

  • Túlfeszültség-védelem
    Túlfeszültség-védelem

    A Phoenix Contact úttörő szerepet tölt be a túlfeszültség-védelmi készülékek fejlesztésében.

  • Villámáram-mérőrendszer
    Villámáramok adatainak rögzítése

    Az LM-S villámáram-mérőrendszer lehetővé teszi a villámcsapások kellő időben történő regisztrálását és kiértékelését. A továbbiakban a rendszer működését és lehetséges felhasználási területeit ismertetjük.

Aki technológiai szempontból vezető szerepre törekszik, annak meghatározóan hozzá kell járulnia az aktuális trendek és fejlesztések alakításához. A Phoenix Contact számára az innovációk a jövőbe vezető utat jelképezik. A legjobb összeköttetéseket kínáljuk a szenzoroktól a vezérlőkig; a klasszikus sorkapcsoktól, a cseppálló gépcsatlakozókon és a vezeték nélküli Etherneten keresztül, egészen a biztonságos vezérlőmegoldásokig: csupa olyan innováció, amely többet nyújt, mint amit Ön elvár tőlük. Tekintse át technológiáinkat, győződjön meg az általuk kínált előnyökről!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás