Szolgáltatások

Szolgáltatások

Egy lépéssel előbbre

Bővítse tudását, vagy kérjen professzionális tanácsot.

Termékeinkkel jelentős mértékben növelheti berendezései biztonságát, és ezzel készenlétét. Ezen felül további támogatást is kínálunk.

Tanfolyamok

Tanfolyamaink széles kínálatával optimális kereteket teremtünk a know-how intenzív átadásához. Ezenkívül számos nyomtatott tájékoztató anyagot is kínálunk, valamint lehetőségeket arra, hogy az interneten keresztül bárhonnan tájékozódjon, vagy a webhelyünkön rendeléseket adhasson fel, illetve ellenőrizhesse a termékek rendelkezésre állását.

A legfontosabb azonban a személyes kapcsolat Önnel – ember és ember között.

Műszaki tanácsadás és specifikus ügyfélmegoldások kidolgozása

Éppen a túlfeszültség-védelem területére ügyfeleink nagyon egyedi követelményeket szoktak támasztani. Nagyon fontos, hogy a túlfeszültség-védelem koncepciója pontosan illeszkedjen ezekhez a követelményekhez. Ebben szívesen nyújtunk önnek segítséget. Vállaljuk, hogy kidolgozunk Önnel együtt egy megfelelő túlfeszültség-védelmi koncepciót. Így biztos lehet abban, hogy készülékei és berendezései minden oldalról meg lesznek védve, és mindig használatra készek maradnak.

A CHECKMASTER levezető-vizsgáló rendszer bérbeadásának szolgáltatása

A CHECKMASTER levezető-vizsgáló rendszer lehetővé teszi a túlfeszültség-védelmi készülékei közvetlen helyszíni tesztelését. Az időigényes laboratóriumi vizsgálat így elkerülhető. Ezáltal készülékei és berendezései mindig védve lesznek. Ráadásul a cserélhető vizsgálóegységek segítségével a CHECKMASTER a legkülönbözőbb védőkészülékek vizsgálatára alkalmas.

A CHECKMASTER beszerzése ésszerű és hasznos beruházás. Számos ügyfél nem használ azonban olyan nagyságrendben túlfeszültség-védelmi készülékeket, hogy a rendszer beszerzése kifizetődjön a számára. Ezeknek az ügyfeleknek a levezető-vizsgáló készülék bérbeadását kínáljuk szolgáltatásként.

Támogatás a munkatársai ki- és továbbképzése, valamint minősítése terén

Annak érdekében, hogy munkatársai a lehető legjobban tisztában legyenek az üzemében megvalósított túlfeszültség-védelmi koncepcióval, a munkatársai ki- és továbbképzésével, valamint minősítésével támogatjuk Önt.

Támogatás a tervezésben – személyesen vagy szoftverrel

Örömmel állunk rendelkezésére, ha személyes tanácsadásra van szüksége a védelmi koncepciója megtervezésében.

Alternatívaként segítségére lehet a CLIP PROJECT szoftver is a Phoenix Contact szabványos kalapsínre szerelhető termékeinek tervezésében. A TRABTECH select integrált kiegészítő szoftvermodul támogatja Önt az átfogó túlfeszültség-védelmi koncepció tervezésekor.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás