Impulzus- és nagyáramú laboratórium
A világ legnagyobb teljesítményű, túlfeszültség-védelmi készülékeket vizsgáló laboratóriuma
Az új épület egy fedél alatt egyesíti a nagyfeszültségű és nagyáramú laboratóriumokat, valamint a fejlesztés, a konstrukció és a marketing irodáit. A kereken 1300 m² alapterületű laboratóriumi részt kifejezetten a vizsgálati technika technológiai és biztonságtechnikai követelményei szerint alakítottuk ki, így kielégíti az elfogadott tanúsítóhelyekkel szemben támasztott szinte összes, nemzetközi szabványokban rögzített előírást.
A vizsgálati lehetőségek összességét tekintve a blombergi technológiai központ a túlfeszültség-védelmi készülékek világszerte egyik legnagyobb laboratóriumának nevezhető.
Lökőáram-generátorok a laboratóriumban
Megfelelő felszerelés a nagyteljesítményű vizsgálatokhoz
A laboratórium vizsgálóberendezései képesek különböző impulzusformájú lökőáramokat és lökőfeszültségeket létrehozni. Hálózati frekvenciájú zárlati áramokat és egyenáramokat is elő lehet állítani, finom lépcsőzéssel változtatható feszültségek mellett.
A laboratórium egyik különlegessége az, hogy a nagyteljesítményű tápellátó rendszert össze lehet kapcsolni a lökőáram-generátorokkal. Így a valósághoz nagyon hasonlító környezet állítható elő a túlfeszültség-védelmi készülékek vizsgálatához.
Nagyáramú vizsgálati tér a laboratóriumban
A nagyáramú vizsgálati tér
Itt lehetőség van a túlfeszültség-védelmi készülékeken max. 100 kA (8/20) μs lökőáram-impulzusokkal végzett vizsgálatokra, kombinálva egy nagyteljesítményű váltakozó áramú áramforrással.
A vizsgálat szimulálja a védőkészülékek üzemi viselkedését és azok kölcsönhatását a tápellátó rendszerrel túlfeszültség esetén.
Ezen speciális, túlfeszültség-védelmi készülékeken végzett vizsgálatok mellett a vizsgálati teret univerzálisan használni lehet egy-, két- és háromfázisú esetekre.
Így történik a vizsgálat
Lökőáram-vizsgálati technika
A lökőáram-vizsgálóberendezés max. 100 kA nagyságú, (10/350) μs görbealakú villámáramokat, valamint max. 200 kA nagyságú, (8/20) μs görbealakú lökőáramokat állít elő. Így a legnagyobb teljesítményosztályú túlfeszültség-védelmi készülékeket vizsgálhatjuk a szabványnak megfelelően.
Az impulzusok előállításához 141 kJ energia áll rendelkezésre, amelyet egy 44 μF kapacitású és max. 80 kV töltőfeszültségű kondenzátortelepből lehet kinyerni. Egy nagy mintavételi gyakoriságú, moduláris felépítésű mérésadatgyűjtő rendszer szolgáltatja a rendkívül pontos mérési adatokat.
Egyenáramú vizsgálati technika
Az önállóan működő egyenáramú vizsgálóberendezés egy nagyteljesítményű egyenáramú áramforrásból és egy speciális áramimpulzus-generátorból áll. Ezt a generátort pontosan az egyenáramú vizsgálati technika követelményei szerint alakítottuk ki.
A DC-alkalmazások túlfeszültség-védelmi készülékeinek minősítése céljából a rendszer lehetőséget ad (8/20) μs impulzusáramok becsatolására a DC-rendszerbe. Ez a berendezés lehetővé teszi többek között az EN 61643-31 számú, „Fotovillamos installációk túlfeszültség-védelmi készülékeinek követelményei és vizsgálatai“ című szabvány szerinti vizsgálatokat is. A DC-forrást a max. 7000 A-es zárlati áramokkal végzett vizsgálatokhoz is használjuk. A feszültség 1 voltos lépésekben 1800 V DC-ig állítható.
Automatizált vizsgálat
A vizsgálatok gazdaságos elvégzésének fontos sikergaranciája az automatikus vizsgálat. Itt az időigényes vizsgálati folyamatokra kell összpontosítani. Ezeket a folyamatokat különösen az IEC/EN 61643-21 számú, „Telekommunikációs és jelfeldolgozó hálózatokban használható túlfeszültség-védelmi készülékek" című szabvány írja le.
A saját fejlesztésű vizsgálóberendezések a legkorszerűbb automatizálástechnikával vannak felszerelve, amely vezérli és felügyeli a teljes vizsgálati folyamatot. A vizsgálórendszer dokumentálja és elemzi a mért értékeket, és a végén összeállítja a lényeget tükröző vizsgálati jelentést.
Szolgáltatásaink kínálata
- Villámáram-levezetők és túlfeszültség-védelmi készülékek teljes körű vizsgálata az IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449 szabványok szerint
- Villám-lökőáram vizsgálata (10/350) μs impulzusalakkal, max. 100 kA amplitúdóval
- Lökőáram-vizsgálatok (8/20) μs impulzusalakkal, max. 200 kA amplitúdóval
- A túlfeszültség-védelmi koncepciók hatékonyságának igazolása az EN CLC/TS 61643-12 alapján
- A szigetelési szilárdság vizsgálata max. 12 kV AC és 16 kV DC lökőfeszültséggel
- Egy- és háromfázisú zárlatiáram-vizsgálatok:
max. 50 kA, max. 500 V/50 Hz
max. 25 kA, max. 1000 V/50 Hz
A DAkkS akkreditálása
Akkreditálva a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint
A vizsgálólaboratórium a DIN EN ISO/IEC 17025 alapján van akkreditálva. Ez a szabvány leírja a következőket: „Általános követelmények a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok kompetenciáival szemben". A Német Akkreditáló Központ felülvizsgálta és jóváhagyta az ISO 17025 követelményeinek megvalósítását és betartását.
Az akkreditálás igazolja a következőket:
- szakmai és műszaki kompetencia,
- hatékony minőségbiztosítási menedzsment-rendszer,
- függetlenség és pártatlanság harmadik felekkel szemben.
Az akkreditált vizsgálólaboratóriumok által kiadott vizsgálati jelentéseket világszerte elfogadják.