Információk az NFPA 79-re vonatkozóan

Készen az NFPA 79-re

Készen az NFPA 79-re (2018. évi kiadás)

Gépgyártók figyelem: az USA egyes területein a gépek túlfeszültség elleni védelme kötelező. Tegye megfelelővé gépeit az új NFPA 79 (2018) követelményeinek.

A termékeiket az észak-amerikai piacra exportáló vagy annak joghatálya alá eső területeken forgalmazni kívánó gép- és berendezésgyártókra az ott érvényben levő törvények és előírások vonatkoznak. Az egyik legfontosabb szakmaspecifikus szabvány az NEC mellett a 2018-ban átdolgozott NFPA 79.
Ismerje meg itt, hogy milyen követelmények kötelező betartását írja elő az NFPA 79 az elektromos gépekre vonatkozóan a túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) használatát illetően.

NFPA 79 (2018) − velünk Ön biztonságba van

  • Az NFPA 79 (2018) betartása az összes VAL-US terméken megtalálható UL felsorolású vizsgálati jelölés révén
  • A zárlati áram túllépése nem történik meg a 200 kA-es zárlati szilárdságnak köszönhetően
  • A berendezések egyszerűsített átvétele az ellenőrök által az NFPA 79 (2018) előírásai betartásának köszönhetően
  • A VAL-US termékek NFPA 79 (2018) követelményeknek megfelelő univerzális alkalmazása
Vissza az oldal tetejére

Az NFPA 79-re (2018) vonatkozó gyakori kérdések

Az NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) egy amerikai szabvány, amely az USA-ból származó ipari gépek biztonsági szintjére vonatkozik. Olyan elektromos és elektronikus területeket szabályoz, amelyek helytelen kivitelezése esetén veszélyes állapotok alakulhatnak ki a gépen belül. Ide tartoznak egyebek mellett a túláramvédelem, a kábelezés és a biztonsági áramkörök, illetve legújabban a túlfeszültség-védelem.
Az NFPA 79 előírásait három évenként átdolgozzák. Az aktuális kiadás a 2018-as.

Minden üzembe helyezendő gépet előzőleg meg kell vizsgálnia és át kell vennie (jóvá kell hagynia − approved) egy ellenőrnek. Ennél az ellenőrzésnél a National Electrical Code (NEC – NFPA 70) mellett az NFPA 79 előírásait is figyelembe veszik. Ha az ellenőr véleménye szerint a gép nem felel meg teljes mértékben a szabványnak, akkor megtagadhatja az átvételt és így az NFPA 79 szerinti tanúsítást. Ekkor a gép üzembe helyezése tilos.

Az irányelv az USA-ban valamennyi ipari gépre vonatkozik. A National Electrical Code adott szövetségi államban, illetve területen érvényes kiadásától függ, hogy az NFPA 79 mely kiadását kell figyelembe venni. A „veszélyes helyeken” használt gépekre ezen kívül az NEC 500-as és további cikkelyei is vonatkoznak.

Az ipari gépekben használt kapcsolószekrényeknek az NEC-n és az NFPA 79-en kívül az UL 508A szabvány követelményeit is teljesíteniük kell. Ha ezen három szabályozás különböző követelményeket támaszt, akkor a legszigorúbbat kell figyelembe venni. Túláram-védelmi berendezéseknél például a legalacsonyabb értéket kell alkalmazni.

Vissza az oldal tetejére

A személyvédelem igen fontos szerepet játszik. A túlfeszültség nem károsíthatja a gép biztonsági áramköreit, hogy így elkerülhetőek legyenek az emberre veszélyes helyzetek a gépen. A gép túlfeszültség utáni további üzemkészségét célzó meggondolások itt nem játszanak szerepet.

Az NEC-ben (2017) és az NFPA 79-ben (2018) foglaltak szerint a biztonsági áramkörrel ellátott ipari gépeknek az áramellátásra vonatkozóan túlfeszültség-védelemmel (Surge Protective Device, SPD) kell felszerelve lenniük. Ennek az UL 1449 szabvány szerinti „UL Listed” jóváhagyással kell bírnia. Ezen kívül a beépítés helyére vonatkozó zárlati áramnál nagyobb zárlati szilárdságot (Short-Circuit Current Rating – SCCR) kell igazolni.

Az áramellátás túlfeszültség-korlátozóit a betápláláshoz a lehető legközelebb kell elhelyezni. A gép berendezésben elfoglalt helyétől függően kell kiválasztani a megfelelő SPD típusokat (lásd NFPA 79 (2018), 7.8 jelű cikkely). A VAL-US sorozattal ez különösen egyszerű: 1-es típusú UL Listed készülékekként a berendezés tetszőleges helyén alkalmazhatók. Szükség lehet a vezetékek túláram elleni védelmére is.

Az NFPA 79 nem követel meg túlfeszültség-korlátozókat a jel- és adattechnika számára. Ennek ellenére ezek beépíthetők a gépekbe. Itt pl. a gép irányítástechnikához kapcsolódó kommunikációs interfészénél célszerű a túlfeszültség-korlátozó használata.

A „National Fire Protection Association” lehetővé teszi az NEC és az NFPA 79 megvásárolhatóságát vagy ingyenes megtekinthetőségét. Elektronikus és nyomtatott, bekötött formátumok is megvásárolhatók.

Amerikai hálózati formák

Az amerikai hálózati formák, feszültségek és azok frekvenciái esetenként lényegesen eltérnek az Európában ismert és történelmileg meghonosodott megfelelőiktől. Az ipari gépek működtetése főleg „3 fázisú Wye” és „delta” formátumú hálózaton történik. További hálózati formák is léteznek, ezek közül a leggyakoribbakat a következőkben mutatjuk be.

Vissza az oldal tetejére

SPD típusok az UL 1449 szerint

Az SPD-k különböző típusokra oszthatók. A típusok tájékoztatnak arról, hogy egy rendszeren belül hol szabad beépíteni SPD-t. Ez a felosztás nem ad információt a készülékek teljesítőképességéről vagy villámvédelmi koncepcióbeli alkalmazási területéről. Az ilyesmi az említett irányelvekben és szabványokban teljességgel ismeretlen.

Vissza az oldal tetejére
BesorolásLeírás
1-es típusú SPDAz 1-es típusú SPD-ket a transzformátor után, de még a főbiztosíték, illetve a berendezés fő leválasztó kapcsolója elé kell beépíteni.
2-es típusú SPD

A 2-es típusú SPD-ket a főbiztosíték, illetve a berendezés fő leválasztó kapcsolója után kell beépíteni.

3-as típusú SPD

A 3-as típusú SPD-knél be kell tartani az előttük levő túláram-védelemtől, illetve leválasztó kapcsolótól legalább a 10 m távolságot (= vezetékhossz).

A termékekkel szembeni követelmények

A különböző hálózati formákhoz és feszültségekhez különböző VAL-US sorozatú termékek állnak rendelkezésre. Ezek megfelelnek az NFPA 79 által támasztott követelményeknek, mivel egyrészt rendelkeznek az „UL Listed” jóváhagyással, másrészt (az UL 1449 4. kiadás szerinti) 200 kA zárlati szilárdságuk (SCCR) révén univerzálisan, további méretezés nélkül használhatók.

Vissza az oldal tetejére
3 fázisú Wye − rendszerfeszültség (fázisok)Név (cikkszám)
3 fázisú Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3 fázisú Wye − rendszerfeszültség (fázisok)Név (cikkszám)
3 fázisú Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded delta − rendszerfeszültségNév (cikkszám)
Corner-grounded/ungrounded delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded delta − rendszerfeszültségNév (cikkszám)
Corner-grounded/ungrounded delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Biztosítók

Az UL 1449 által 1-es típusúként jóváhagyott túlfeszültség-védelemhez nem szükséges túláramvédelem (1). Az NEC azonban előírja a vezetékek túláram elleni védelmét. Így szükséges lehet az SPD-hez menő vezetékek túláramvédelmi berendezéssel (Overcurrent Protection Device, OCPD) való ellátására (2).

Az OCPD méretezését vagy meghatározását az NFPA 79-nek megfelelően nem az alkalmazott készülék gyártója, hanem a berendezés tervezője, jelen esetben a gépgyártó végzi. Ez az SPD-kre is vonatkozik. Az OCPD-k méretezésének módja a túlfeszültség-korlátozókra vonatkozóan ugyanaz, mint a többi készülék esetében. Mivel azonban az SPD nem jelent terhelőáramot, felhasználhatók az SPD gyártója által a csatlakoztatási teljesítményre vonatkozóan megadott adatok. Ezek a minimális és maximális keresztmetszeteket, illetve a vezeték megengedett anyagát is tartalmazzák. Ezen adatok alapján az NEC-ben megtalálható megfelelő táblázatok segítségével a szokásos módon elvégezhető a túláram-védelmi berendezés méretezése.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás